17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SSD用金具 一山ナックル

未確定:候補が11型番あります。
数量:

商品仕様

SSD用金具 一山ナックル(I・I2)の外形寸法図

一山ナックル(I)

φ16、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100

φ16、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100

φ20、φ32、φ125、φ140、φ160

φ20、φ32、φ125、φ140、φ160

材質

  • φ16~20:鋼
  • φ32~160:鋳鉄
  • φ16~32:亜鉛クロメート処理
  • φ40~100:塗装処理
形番適用チューブ内径(mm)AACACBCDDEKKMAMCRR質量(g)
SSD-I-16168256.5(-0.2~-0.1)5(0~+0.048)1212M614-1021
SSD-I-202013.5308(-0.2~-0.1)10(0~+0.058)1919M81310-65
SSD-I-3232153610(-0.2~-0.1)12(0~+0.070)2519M14×1.51612-106
SSD-I-4040205018(-0.4~-0.1)12(0~+0.070)2727M14×1.521-16260
SSD-I-5050215018(-0.4~-0.1)12(0~+0.070)2727M18×1.521-16240
SSD-I-6363215020(-0.4~-0.1)14(0~+0.070)2727M18×1.521-16250
SSD-I-8080307028(-0.4~-0.1)20(0~+0.084)4641M22×1.530-25880
SSD-I-100100307028(-0.4~-0.1)20(0~+0.084)4641M26×1.530-25840
SSD-I-125125・140508532(-0.4~-0.1)25(0~+0.084)5555M30×1.53227.5-1250
SSD-I-1601606010540(-0.4~-0.1)32(0~+0.100)7070M36×1.54035-2550

一山ナックル(I2)

φ12~25

φ12~25

・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)
※1:φ20/25はSR RR

φ32~63

φ32~63

・ 材質:鋳鉄(φ32:亜鉛クロメート処理、φ40~63:塗装処理)

形番適用内径AACACBCDEKKMACRRMC質量(g)
SSD-I2-12φ126165(-0.4~-0.2)5(0~+0.048)□10M5×0.872-5.59
SSD-I2-16φ168256.5(-0.4~-0.2)5(0~+0.048)□12M6×1142-721
SSD-I2-20φ208.5258(-0.4~-0.2)8(0~+0.058)□16M8×1.2511.5-13.4938
SSD-I2-25φ2510.53010(-0.4~-0.2)10(0~+0.058)□20M10×1.2514-17.11171
SSD-I2-32φ32・φ40143018(-0.5~-0.3)10(0~+0.058)φ22M14×1.514-121274
SSD-I2-50φ50・φ63184022(-0.5~-0.3)14(0~+0.070)φ28M18×1.520-1616155

型番リスト

表示件数

支持形式

取付け方法

ねじサイズ M

(mm)

ねじピッチ

(mm)

適用チューブ内径(mm)

種類

最小発注数量
一山ナックルジョイント
めねじ
M5
0.8
12
小型タイプ
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M6
1
16
小型タイプ
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M8
1.25
20
小型タイプ
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M10
1.25
25
小型タイプ
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M14
1.5
32
小型タイプ
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M18
1.5
50
小型タイプ
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M6
-
16
標準
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M8
-
20
標準
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M14
1.5
32
標準
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M14
1.5
40
標準
1個
一山ナックルジョイント
めねじ
M18
1.5
50
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,087
( 1,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,087
( 1,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,087
( 1,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリンダロッドに取付ける金具。
【特長】
・一山ナックル(I・I2)として利用可能。
【用途】
・SSDシリーズ用。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD用金具 一山ナックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD用金具 一山ナックル
SSD用金具 二山ナックル
SSD用金具 二山ナックル用ピン
HCM用金具 一山ナックル
SCM用金具 一山ナックル
SSD2用金具 一山ナックル
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格610-687 -2751,404 -988 -684 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
アクセサリ付属付属なし付属あり付属なし付属なし付属なし付属なし
適用シリンダシリーズSSDSSDSSDHCMSCMSSD2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト