17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

SSD用金具 フランジ

通常単価(税別)
8992,646
税込単価
9892,911
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・フランジ(FA/FB)として利用可能。・材質:鋼(亜鉛クロメート...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

SSD用金具 フランジ(FA/FB)の外形寸法図

ロッド側フランジ形(FA)

φ12~25

φ12~25

φ32~100

φ32~100

・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

形番適用内径FCFDFHFLFMFTAABDNWFwfa’質量
(g)
SSD-FA-12φ12-4.52545555.54.58.5座ぐり深さ2.7815.513.513.510.554
SSD-FA-16φ16-4.53045555.54.58.5座ぐり深さ2.7102013.5(18.5)13.5(18.5)1264
SSD-FA-20φ20-6.639486086.511.5座ぐり深さ3.81225.514.5(19.5)14.5(19.5)14129
SSD-FA-25φ25-6.642526486.511.5座ぐり深さ3.8142815(20)15(20)17.5148
SSD-FA-32φ32345.548566586.511.5座ぐり深さ3.8223417(22)15(20)23.5167
SSD-FA-40φ40405.554627286.511.5座ぐり深さ3.8284017(22)15(20)23.5215
SSD-FA-50φ50506.66776899915座ぐり深さ5355018(23)15(20)28.5387
SSD-FA-63φ63609809210891118座ぐり深さ6356018(23)15(20)28.5573
SSD-FA-80φ80771199116134111319座ぐり深さ7.5437720(25)18(23)35.51132
SSD-FA-100φ1009411117136154111319座ぐり深さ7.5599422(27)18(23)35.51522

注1:FA用シリンダのWF・wf寸法は標準品より10mm長い設定にしています。
注2:WF・wfの( )内寸法は、SSD-G2/G3の寸法です。

ヘッド側フランジ形(FB)

φ12~25

φ12~25

φ32~100

φ32~100

・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

形番適用内径FCFDFHFLFMFTAABDN質量
(g)
SSD-FB-12φ12-4.52545555.54.58.5座ぐり深さ2.7815.554
SSD-FB-16φ16-4.53045555.54.58.5座ぐり深さ2.7102064
SSD-FB-20φ20-6.639486086.511.5座ぐり深さ3.81225.5129
SSD-FB-25φ25-6.642526486.511.5座ぐり深さ3.81428148
SSD-FB-32φ32345.548566586.511.5座ぐり深さ3.82234167
SSD-FB-40φ40405.554627286.511.5座ぐり深さ3.82840215
SSD-FB-63φ63609809210891118座ぐり深さ63560573
SSD-FB-80φ80771199116134111319座ぐり深さ7.543771132
SSD-FB-100φ1009411117136154111319座ぐり深さ7.559941522

型番リスト

表示件数

支持形式

適用チューブ内径(mm)

最小発注数量
フランジ(ロッド側)
12
1個
フランジ(ロッド側)
20
1個
フランジ(ロッド側)
25
1個
フランジ(ロッド側)
32
1個
フランジ(ロッド側)
40
1個
フランジ(ロッド側)
50
1個
フランジ(ロッド側)
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
899
( 989 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
6日目

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・フランジ(FA/FB)として利用可能。
・材質:鋼(亜鉛クロメート処理)。
【用途】
・SSDシリーズ用。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD用金具 フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD用金具 フランジ
SSD2用金具 フランジ
SSD用金具 フート
SCM用金具 フランジ
SCG、JSG用金具 フランジ
SSD用金具 二山クレビス
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格899-1,102 -899 -499 -1,550 -1,787 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類フランジフランジフートフランジフランジクレビス
適用シリンダシリーズSSDSSD2SSDSCMSCG、JSGSSD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト