17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

SSD・USSD用金具 二山クレビス

通常単価(税別)
2,1745,983
税込単価
2,3916,581
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・二山クレビス(CB)として利用可能。・材質:鋳鉄(塗装処理)。【...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

SSD・USSD用金具 二山クレビス(CB)の外形寸法図

適用内径:φ12

外形寸法図

外形寸法図

・ 材質:鋳鉄(塗装処理)

形番適用内径ACCACBCCCDDEFGHSDUB質量(g)
SSD-CB-20φ206.523248221083633M6×20C425.519140

適用内径:φ32~100

外形寸法図

外形寸法図

・ 材質:鋳鉄(塗装処理)

形番適用内径AABACCCBCCCDDEGMRSDUB質量(g)
SSD-CB-32φ326.5139.5301016121045M6×20R123421230
SSD-CB-40φ406.5146.5321818121052M6×20R124036290
SSD-CB-50φ509166.5321818121064M8×20R125036390
SSD-CB-63φ6311207.5372024141077M10×25R166040630
SSD-CB-80φ80142010.5522830201498M12×40R2077561530
SSD-CB-100φ100142010.55228302016118M12×40R2094561900

注)二山クレビス(CB)はSSD-B、SSD-D、SSD-Wには取り付けできません。

型番リスト

表示件数

適用チューブ内径(mm)

最小発注数量
20
1個
32
1個
40
1個
50
1個
63
1個
80
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,174
( 2,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,574
( 2,831 )
4日目
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,479
( 3,827 )
8日目
3,662
( 4,028 )
4日目
5,476
( 6,024 )
3日目
5,983
( 6,581 )
8日目

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・二山クレビス(CB)として利用可能。
・材質:鋳鉄(塗装処理)。
【用途】
・SSD、USSDシリーズ用。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD・USSD用金具 二山クレビスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD・USSD用金具 二山クレビス
SSD用金具 二山クレビス用ピン
SSD2用金具 二山クレビス
SCG 用金具 二山クレビス
SCA2・JSC3・USC用金具 二山クレビス
SCM用金具 二山ブラケット
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格2,174-7512,020 -2,555 -2,424 -879 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目4日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類クレビスピンクレビスクレビスクレビスクレビス
適用シリンダシリーズSSD・USSDSSDSSD2SCG、JSGSCA2・JSC3・USCSCM
支持形式二山クレビス(CB)二山クレビス用ピン二山クレビス二山クレビス二山クレビス二山ブラケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト