メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SSD・SCP※2用金具 二山ナックル

型番:

P2-Y-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P2-Y-16の仕様・寸法情報

支持形式
二山ナックルジョイント
ねじサイズ M(mm)
M5
材質
鋼
アクセサリ付属
付属あり
適用シリンダシリーズ
SSD・SCP※2
適用チューブ内径(mm)
12,16

商品仕様

SSD・SCP※2用金具 二山ナックル(Y)の外形寸法図

外形寸法図

外形寸法図

・ 材質:鋼
注:ピンと止め輪は添付します。

形番AACBCDKK質量(g)
P2-Y-16106.55(0~+0.048)M520

型番リスト

表示件数
型番
P2-Y-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695円
( 765円 )
3日目

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・二山ナックルとして利用可能。
・材質:鋼。
【用途】
・SSD、SCP※2シリーズ用。

■CKD商品選定ページはこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSD・SCP※2用金具 二山ナックルの型番P2-Y-16のページです。 型番P2-Y-16に関する仕様情報を記載しております。
SSD・SCP※2用金具 二山ナックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSD・SCP※2用金具 二山ナックル
SCP※2用金具 二山ナックル
SSD・SCP※2用金具 一山ナックル
SCP※2用金具 一山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格695円759円553円553円1,566円1,196円
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
支持形式二山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント
ねじサイズ M(mm)M5M4M5M4M12M12
材質鋼鋼鋼鋼鋼鋼
アクセサリ付属付属あり付属あり付属なし付属なし付属あり付属あり
適用シリンダシリーズSSD・SCP※2SCP※2SSD・SCP※2SCP※2CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました