メカニカル部品技術窓口
シリンダロッドに取付ける金具。【特長】・一山ナックル(I)として利用可能。【用途】・SSD2シリーズ用...
詳細を確認
φ12~25
・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)
※1:φ20/25はSR RR

φ32~100
・ 材質:鋳鉄(塗装処理)
| 形番 | 適用内径 | AA | CA | CB | CD | E | KK | MA | C | RR | MC | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD2-I-12 | φ12 | 6 | 16 | 5(-0.4~-0.2) | 5 | □10 | M5×0.8 | 7 | 2 | - | 5.5 | 9 |
| SSD2-I-16 | φ16 | 8 | 25 | 6.5(-0.4~-0.2) | 5 | □12 | M6×1 | 14 | 2 | - | 7 | 21 |
| SSD2-I-20 | φ20 | 8.5 | 25 | 8(-0.4~-0.2) | 8 | □16 | M8×1.25 | 11.5 | - | 13.4 | 9 | 38 |
| SSD2-I-25 | φ25 | 10.5 | 30 | 10(-0.4~-0.2) | 10 | □20 | M10×1.25 | 14 | - | 17.1 | 11 | 71 |
| SSD2-I-32 | φ32・φ40 | 14 | 30 | 18(-0.5~-0.3) | 10 | φ22 | M14×1.5 | 14 | - | 12 | 12 | 74 |
| SSD2-I-50 | φ50・φ63 | 18 | 40 | 22(-0.5~-0.3) | 14 | φ28 | M18×1.5 | 20 | - | 16 | 16 | 155 |
| SSD2-I-80 | φ80 | 21 | 50 | 28(-0.5~-0.3) | 18 | φ38 | M22×1.5 | 27 | - | 21 | 21 | 380 |
| SSD2-I-100 | φ100 | 21 | 55 | 32(-0.5~-0.3) | 22 | φ44 | M26×1.5 | 31 | - | 24 | 24 | 550 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
4.7
SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1・CQ2シリーズ用ナックルジョイント
4.5通常価格(税別):98円~

SMC
エアシリンダ MB・MB1・MNBシリーズ用ナックルジョイント
0通常価格(税別):187円~

ミスミ
ナックルジョイント -超短タイプ-
5通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
3.7
AirTAC(エアタック)
駆動補助(ロッド先端金具) 一山ナックルジョイント ACQシリーズシリンダ適応
4通常価格(税別):222円~

ミスミ
ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ
0