17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SCM用金具 二山ブラケット

通常単価(税別)
8792,449
税込単価
9672,694
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

シリンダに取付ける取付金具。【特長】・二山ブラケット(B2)として利用可能。・材質:鋼(クロメート処理...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

SCM用金具 二山ブラケット(B2)の外形寸法図

外形寸法図

外形寸法図

・ 材質:鋼(クロメート処理)

形番適用チューブ内径(mm)CDCGCHCMCNCPCRCSCTCVCWRTM質量(g)
SCM-B2-20208422829(+0.1~+0.4)132535.8163.25.510113872
SCM-B2-252510422833(+0.1~+0.4)153039.8203.25.510134290
SCM-B2-323212482840(+0.1~+0.5)173549.4224.56.6101553.4166
SCM-B2-404014563049(+0.1~+0.5)214058.4304.56.6101864.4239
SCM-B2-505016643660(+0.1~+0.5)245072.43669202078.8417
SCM-B2-636318744674(+0.1~+0.7)266090.4467.511202296.6754

型番リスト

表示件数

適用チューブ内径(mm)

最小発注数量
20
1個
25
1個
32
1個
40
1個
50
1個
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,268
( 1,395 )
4日目
1,525
( 1,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,449
( 2,694 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・二山ブラケット(B2)として利用可能。
・材質:鋼(クロメート処理)。
【用途】
・SCMシリーズ用。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCM用金具 二山ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリンダ固定の際の注意事項を教えて下さい。
A
負荷の運動する方向が、ロッドの軸心に平行でない場合、ロッドやチューブにこじれを生じ、焼付・破損などの恐れがあります。従ってロッド軸心と負荷の移動方向は必ず一致させてください。
負荷の運動方向が作動につれて変わる場合、シリンダ自体が、ある角度まで回転できる支持金具のついた揺動形(クレビス形・トラニオン形)をご使用ください。また、ロッド先端の連結金具(ナックル)もシリンダ本体の運動方向と同一方向に運動するように取付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCM用金具 二山ブラケット
SCG・JSG用金具 二山ブラケット
SCM用金具 フート
SCM用金具 フランジ
SCA2・JSC3・USC用金具 二山ブラケット
SCP※2用金具 二山ブラケット
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格879-2,518 -505 -499 -2,661 -1,427 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜
種類クレビスクレビスフートフランジクレビスクレビス
適用シリンダシリーズSCMSCG、JSGSCMSCMSCA2・JSC3・USCSCP※2
支持形式二山ブラケット二山ブラケットフートフランジ二山ブラケット二山ブラケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト