メカニカル部品技術窓口
シリンダに取付ける取付金具。【特長】・二山ナックルとして利用可能。【用途】・S...
詳細情報を確認する
SCM-Y-φ20~32
・ 材質:鋼(クロメート処理)

SCM-Y-φ40~100
・ 材質:鋳鉄(塗装処理)
| 形番 | 適用チューブ内径(mm) | A | AB | CA | CD | CV | CW | E | KK | MB | RR | RS | 適用ピン品番 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM-Y-20 | 20 | 34 | 13.5 | 25 | 8 | 16 | 8(+0.2~+0.4) | 16 | M8 | 11.5 | 13.4 | 3.1 | SCM-P-20 | 46 |
| SCM-Y-25 | 25、32 | 41 | 16 | 30 | 10 | 20 | 10(+0.2~+0.4) | 20 | M10×1.25 | 14 | 17.1 | 4.5 | SCM-P-25 | 85 |
| SCM-Y-50 | 50、63 | 56 | 20 | 40 | 14 | 44 | 22(+0.3~+0.5) | 28 | M18×1.5 | 20 | 16 | - | SCM-P-50 | 258 |
| SCM-Y-80 | 80 | 71 | 23 | 50 | 18 | 56 | 28(+0.3~+0.5) | 38 | M22×1.5 | 27 | 21 | - | SCM-P-80 | 590 |
| SCM-Y-100 | 100 | 79 | 24 | 55 | 22 | 64 | 32(+0.3~+0.5) | 44 | M26×1.5 | 31 | 24 | - | SCM-P-100 | 909 |
注:ピンと止め輸は添付します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
4.7
SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1・CQ2シリーズ用ナックルジョイント
4.5通常価格(税別):98円~

ミスミ
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
3.7
ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~