メカニカル部品技術窓口
シリンダに取付ける取付金具。【特長】・一山ナックルとして利用可能。【用途】・SCMシリーズ用。
詳細を確認
SCM-I-φ20~32
・ 材質:鋼(クロメート処理)

SCM-I-φ40~100
・ 材質:鋳鉄(塗装処理)
| 形番 | 適用チューブ内径(mm) | A | AA | CA | CD | CW | E | KK | MA | RR | RS | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM-I-20 | 20 | 34 | 8.5 | 25 | 8 | 8(-0.4~-0.2) | 16 | M8 | 11.5 | 13.4 | 3.1 | 39 |
| SCM-I-25 | 25、32 | 41 | 10.5 | 30 | 10 | 10(-0.4~-0.2) | 20 | M10×1.25 | 14 | 17.1 | 4.5 | 72 |
| SCM-I-40 | 40 | 42 | 14 | 30 | 10 | 18(-0.5~-0.3) | 22 | M14×1.5 | 14 | 12 | - | 152 |
| SCM-I-50 | 50、63 | 56 | 18 | 40 | 14 | 22(-0.5~-0.3) | 28 | M18×1.5 | 20 | 16 | - | 158 |
| SCM-I-80 | 80 | 71 | 21 | 50 | 18 | 28(-0.5~-0.3) | 38 | M22×1.5 | 27 | 21 | - | 395 |
| SCM-I-100 | 100 | 79 | 21 | 55 | 22 | 32(-0.5~-0.3) | 44 | M26×1.5 | 31 | 24 | - | 564 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1・CQ2シリーズ用ナックルジョイント
4.5通常価格(税別):98円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
4.7
ミスミ
ナックルジョイント -超短タイプ-
5通常価格(税別):2,970円~

SMC
エアシリンダ MB・MB1・MNBシリーズ用ナックルジョイント
0通常価格(税別):187円~

AirTAC(エアタック)
駆動補助(ロッド先端金具) 一山ナックルジョイント ACQシリーズシリンダ適応
4通常価格(税別):222円~

ミスミ
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
3.7
ミスミ
ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ
0