メカニカル部品技術窓口
リンダに取付ける取付金具。【特長】・二山ナックルとして利用可能。・シリンダSCG、JSGシリーズ用。・...
詳細を確認
外形図
| 形番 | 適用チューブ内径 (mm) | AB | CA | CD | CV | CW | D | E | KK | RR | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG-Y-32 | 32 | 14 | 30 | 10 | 28 | 14 | 20 | 20.1 | M10×1.25 | 10 | 0.10 |
| SCG-Y-40 | 40 | 21 | 40 | 10 | 28 | 14 | 22 | 22.4 | M14×1.5 | 11 | 0.13 |
| SCG-Y-50 | 50,63 | 26 | 50 | 14 | 40 | 20 | 28 | 29.3 | M18×1.5 | 14 | 0.30 |
| SCG-Y-80 | 80 | 31 | 65 | 22 | 60 | 30 | 40 | 43.2 | M22×1.5 | 20 | 0.94 |
| SCG-Y-100 | 100 | 31 | 65 | 22 | 60 | 30 | 40 | 43.2 | M26×1.5 | 20 | 0.92 |
注:ピンと割りピン・平座金が添付されます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
4.7
SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1・CQ2シリーズ用ナックルジョイント
4.5通常価格(税別):98円~

ミスミ
ナックルジョイント -超短タイプ-
5通常価格(税別):2,970円~

SMC
エアシリンダ MB・MB1・MNBシリーズ用ナックルジョイント
0通常価格(税別):187円~

ミスミ
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
3.7
AirTAC(エアタック)
駆動補助(ロッド先端金具) 一山ナックルジョイント ACQシリーズシリンダ適応
4通常価格(税別):222円~

ミスミ
ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ
0