メカニカル部品技術窓口
シリンダに取付ける取付金具。【特長】・二山ナックルとして利用可能。・SCA2、JSC3、USC、HCA...
詳細を確認
(単位:mm)

外形図
| 形番 | 適用チューブ内径 (mm) | AB | CA | CD | CV | CW | D | E | KK | MB | RR | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1-Y-40 | 40 | 24 | 50 | 12 | 36 | 18 | 27 | 31.2 | M14×1.5 | 19 | 16 | 0.25 |
| S1-Y-50 | 50 | 24 | 50 | 12 | 36 | 18 | 27 | 31.2 | M18×1.5 | 19 | 16 | 0.24 |
| S1-Y-63 | 63 | 24 | 50 | 14 | 40 | 20 | 27 | 31.2 | M18×1.5 | 19 | 16 | 0.26 |
| S1-Y-80 | 80 | 35 | 70 | 20 | 56 | 28 | 41 | 47.3 | M22×1.5 | 30 | 25 | 0.90 |
| S1-Y-100 | 100 | 35 | 70 | 20 | 56 | 28 | 41 | 47.3 | M26×1.5 | 30 | 25 | 0.85 |
注1:ピンと止め輪は添付します。
注2:MB寸法はCW寸法有効長さを表します。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
4.7
SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1・CQ2シリーズ用ナックルジョイント
4.5通常価格(税別):98円~

SMC
エアシリンダ MB・MB1・MNBシリーズ用ナックルジョイント
0通常価格(税別):187円~

ミスミ
ナックルジョイント -超短タイプ-
5通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
3.7
AirTAC(エアタック)
駆動補助(ロッド先端金具) 一山ナックルジョイント ACQシリーズシリンダ適応
4通常価格(税別):222円~

ミスミ
ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ
0