メカニカル部品技術窓口
シリンダに取付ける取付金具。【特長】・シリンダHCMシリーズ用。・二山ナックルとして利用可能。【用途】...
詳細を確認
(単位:mm)

HCM-Y-20/25
・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)

HCM-Y-40/50
・ 材質:鋳鉄(塗装処理)
| 形番 | 適応チューブ 内径 (mm) | A | AB | CA | CD | CV | CW | E | KK | MB | RR | RS | 質量 (g) | 適応ピン 形番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM-Y-20 | 20 | 34 | 13.5 | 25 | 8 | 16 | 8 (+0.2~+0.4) | 16 | M8 | 11.5 | 13.4 | 3.1 | 46 | HCM-P-20 |
| HCM-Y-25 | 25・32 | 41 | 16 | 30 | 10 | 20 | 10 (+0.2~+0.4) | 20 | M10×1.25 | 14 | 17.1 | 4.5 | 85 | HCM-P-25 |
| HCM-Y-40 | 40 | 42 | 16 | 30 | 10 | 36 | 18 (+0.3~+0.5) | 22 | M14×1.5 | 14 | 12 | − | 122 | HCM-P-40 |
| HCM-Y-50 | 50・63 | 56 | 20 | 40 | 14 | 44 | 22 (+0.3~+0.5) | 28 | M18×1.5 | 20 | 16 | − | 258 | HCM-P-50 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルジョイント ー固定タイプー
5通常価格(税別):770円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプめねじ- 凹型スタンダード
4.4
SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1・CQ2シリーズ用ナックルジョイント
4.5通常価格(税別):98円~

ミスミ
ナックルジョイント -超短タイプ-
5通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ナックルジョイント -フリ-タイプおねじ- 凹型F寸固定
4.7
SMC
エアシリンダ MB・MB1・MNBシリーズ用ナックルジョイント
0通常価格(税別):187円~

ミスミ
ナックルジョイント -B寸選択タイプ-
3.7
AirTAC(エアタック)
駆動補助(ロッド先端金具) 一山ナックルジョイント ACQシリーズシリンダ適応
4通常価格(税別):222円~

ミスミ
ナックルジョイント 無給油ブシュ圧入タイプ
0