メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CMA2用金具 トラニオン

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:3日目

【特長】マイクロシリンダCMA2シリーズ用のトラニオン形金具です。

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番:

M1-TA-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1-TA-40の仕様・寸法情報

種類
トラニオン
適用シリンダシリーズ
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2
支持形式
トラニオン
適用チューブ内径(mm)
40

商品情報

製品仕様

型番材質支持形式チューブ内径(mm)
M1-TA-40トラニオン形φ40

型番リスト

表示件数
型番
M1-TA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】マイクロシリンダCMA2シリーズ用のトラニオン形金具です。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMA2用金具 トラニオンの型番M1-TA-40のページです。 型番M1-TA-40に関する仕様情報を記載しております。
CMA2用金具 トラニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMA2用金具 トラニオン
CMA2用金具 フランジ
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 トラニオン
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山クレビス
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ブラケット用ピン
SCA2用金具 フート
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格1,800548 -786 -788 -328 -517 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
種類トラニオンフランジトラニオンクレビスピンフート
適用シリンダシリーズCMK2・CMA2・CKV2・JSK2CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2SCA2・JSC3・USC
支持形式トラニオンフランジトラニオン一山クレビス二山ブラケット用ピンフート
適用チューブ内径(mm)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト