メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル

型番:

M1-Y-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1-Y-40の仕様・寸法情報

支持形式
二山ナックルジョイント
ねじサイズ M(mm)
M12
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
アクセサリ付属
付属あり
適用シリンダシリーズ
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2
適用チューブ内径(mm)
40
-
-

商品仕様

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル(Y)の仕様

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

形番適用チューブ内径
(mm)
CACBCDCHCLKKMBMC質量
(g)
M1-Y-40403610122525M12×1.51612193

注:ピンと座金割りピンは添付します。

型番リスト

表示件数
型番
M1-Y-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,566
( 1,723 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリンダに取付ける取付金具。
【特長】
・二山ナックルとして利用可能。
・シリンダCMK2、CMA2、CKV2、JSK2、JSM2シリーズ用。
・材質:鋼(亜鉛クロメート処理)。
【用途】
・シリンダのロッドに取付けるのに最適。

■CKD商品選定ページはこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックルの型番M1-Y-40のページです。 型番M1-Y-40に関する仕様情報を記載しております。
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支持金具をどのように取付すればよいですか?
A
支持金具は取付側カバーの2面幅をスパナ等の工具で固定して締め付けるようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル
2山先端金具(Y先)ピン付
プレートシリンダ MUシリーズ ナックルジョイント
メーカーCKDCKDCKDCKDTAIYO(太陽鉄工)SMC
通常価格1,5661,1961,6831,1964,955810
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目9日目
支持形式二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント
ねじサイズ M(mm)M12M12M8M8M2412
ねじピッチ(mm)1.51.51121.25
材質鋳鉄スチール
アクセサリ付属付属あり付属あり付属あり付属なし付属あり付属なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト