17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。

シリンダスイッチ Tシリーズ

  • 結線方式
    キャプタイヤコード

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シリンダスイッチ Tシリーズ 外形図

製品仕様

項目無接点2線式
T1H・T1VT2H・T2VT2HR3・T2VR3
(耐屈曲リード線タイプ)
T2JH・T2JV
(オフディレータイプ)
T2YH・T2YV
(2色表示式)
T2WH・T2WV
(2色表示式)
用途プログラマブルコントローラ、
リレー、小型電磁弁用
プログラマブルコントローラ専用
出力方式-
電源電圧-
負荷電圧AC85~265VDC10~30VDC24V±10%
負荷電流5~100mA5~20mA(注1)
消費電流--
内部降下電圧負荷電圧の10%以下4V以下
オフディレー時間-200±50ms-
表示灯赤色LED(ON時点灯)赤色/緑色LED
(ON時点灯)
赤色/緑色LED
(ON時点灯)
漏れ電流AC100Vにて1mA以下
AC200Vにて2mA以下
1mA以下
リード線長さ
注4
1m(耐油性ビニルキャブ
タイヤコード2芯0.3mm2
1m(耐油性ビニル
キャブタイヤコード
2芯0.2mm2
3m(耐屈曲、耐油性
ビニルキャブタイヤコード
2芯0.2mm2
1m(耐油性ビニルキャブタイヤ
コード2芯0.3mm2
1m(耐油性ビニルキャブ
タイヤコード2芯0.2mm2
耐衝撃980m/s2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて
100MΩ以上
DC500Vメガーにて20MΩ以上DC500Vメガーにて100MΩ以上DC500Vメガーにて
20MΩ以上
耐電圧AC1500V、1分間印加にて
異常なきこと
AC1000V1分間印加にて異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
質量1m:33g 3m:87g 5m:142g1m:18g 3m:49g 5m:80g1m:33g 3m:87g 5m:142g1m:18g 3m:49g 5m:80g
項目無接点3線式
T3H・T3VT3PH・T3PV(PNP出力タイプ)T3YH・T3YV(2色表示式)T3WH・T3WV(2色表示式)
用途プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式NPN出力PNP出力NPN出力NPN出力
電源電圧DC10~28V
負荷電圧DC30V以下
負荷電流100mA以下50mA以下
消費電流DC24Vにて10mA以下DC24Vにて12mA以下DC24Vにて10mA以下
内部降下電圧0.5V以下
オフディレー時間-
表示灯赤色LED(ON時点灯)黄色LED(ON時点灯)赤色/緑色LED(ON時点灯)
漏れ電流10μA以下
リード線長さ 注41m(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm21m(耐油性ビニルキャブ
タイヤコード3芯0.3mm2
1m(耐油性ビニルキャブ
タイヤコード3芯0.2mm2
耐衝撃980m/s2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上DC500Vメガーにて100MΩ以上DC500Vメガーにて20MΩ以上
耐電圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g1m:33g 3m:87g 5m:142g1m:18g 3m:49g 5m:80g
項目有接点2線式
T0H・T0VT5H・T5VT8H・T8V
用途プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ、リレー、
IC回路(表示灯なし)、直列接続用
プログラマブルコントローラ、リレー用
電源電圧-
負荷電圧DC12/24VAC110VDC5/12/24VAC110VDC12/24VAC110VAC220V
負荷電流5~50mA7~20mA50mA以下20mA以下5~50mA7~20mA7~10mA
消費電流-
内部降下電圧3V以下0.1V以下(注5)4V以下
表示灯赤色LED(ON時点灯)表示灯なし赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流0mA
リード線長さ1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm21m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2
耐衝撃294m/s2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上DC500Vメガーにて100MΩ以上
耐電圧AC1000V1分間印加にて異常なきことAC1500V1分間印加にて異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
接点保護回路
注4
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g1m:33g 3m:87g 5m:142g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃のとき5~10mAとなります。)
注2:シリンダによっては搭載スイッチを限定しているものも有ります。詳細は各シリンダのページを参照ください。
注3:内部抵抗0.5Ω以下
注4:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。

型番リスト

表示件数

種類

出力形式

センサ種類

配線方式

結線数

(線)

インジケータランプ種類

電源電圧

リード線形状

出力方式

用途

2色表示

リード線長さ

(m)

リード線太さ

(mm2)

リード線の種類

接点の種類

負荷電圧

負荷電流

適用シリンダ

最小発注数量
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
DC12/24V、AC110V
5mA~50mA、7mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.3
耐油性
-
AC85~265V
5mA~100mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.3
耐油性
-
AC85~265V
5mA~100mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.3
耐油性
-
AC85~265V
5mA~100mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
1
0.3
耐油性
-
AC85~265V
5mA~100mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
3
0.3
耐油性
-
AC85~265V
5mA~100mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
5
0.3
耐油性
-
AC85~265V
5mA~100mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
赤色LED(ON時点灯)
なし
ストレート
-
プログラマブルコントローラ専用
なし
3
0.2
耐屈曲、耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.3
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.3
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.3
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
DC10~30V
5mA~20mA
-
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
あり
1
0.2
耐油性
-
DC24V±10%
5mA~20mA
LCG
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
あり
3
0.2
耐油性
-
DC24V±10%
5mA~20mA
LCG
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
あり
5
0.2
耐油性
-
DC24V±10%
5mA~20mA
LCG
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
あり
3
0.2
耐油性
-
DC24V±10%
5mA~20mA
LCG
1個
本体
なし
無接点
2線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
あり
5
0.2
耐油性
-
DC24V±10%
5mA~20mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
~DC30V
~100mA
-
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
あり
1
0.2
耐油性
-
~DC30V
~50mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
あり
3
0.2
耐油性
-
~DC30V
~50mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
あり
5
0.2
耐油性
-
~DC30V
~50mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
あり
1
0.2
耐油性
-
~DC30V
~50mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
あり
3
0.2
耐油性
-
~DC30V
~50mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
あり
5
0.2
耐油性
-
~DC30V
~50mA
LCG
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
ストレートタイプ
-
標準
あり
5
0.3
耐油性
-
~DC30V
~50mA
-
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
-
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
DC10~28V
L字
-
標準
あり
5
0.3
耐油性
-
~DC30V
~50mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
なし
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
DC5/12/24V
~50mA、~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
なし
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
DC5/12/24V
~50mA、~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
なし
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
DC5/12/24V
~50mA、~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
なし
なし
L字
-
標準
なし
1
0.2
耐油性
-
DC5/12/24V
~50mA、~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
なし
なし
L字
-
標準
なし
3
0.2
耐油性
-
DC5/12/24V
~50mA、~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
なし
なし
L字
-
標準
なし
5
0.2
耐油性
-
DC5/12/24V
~50mA、~20mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
1
0.3
耐油性
-
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
3
0.3
耐油性
-
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
ストレートタイプ
-
標準
なし
5
0.3
耐油性
-
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
1
0.3
耐油性
-
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
3
0.3
耐油性
-
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA
-
1個
本体
なし
有接点
2線式
-
発光ダイオード(ON時点灯)
なし
L字
-
標準
なし
5
0.3
耐油性
-
DC12/24V、AC110V、AC220V
5mA~50mA、7mA~20mA、7mA~10mA
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535
( 1,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,869
( 2,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,872
( 2,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,419
( 2,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,639
( 4,003 )
4日目
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,151
( 4,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,753
( 4,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1512,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,746
( 3,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,175
( 3,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,202
( 4,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,173
( 4,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,764
( 6,340 )
3日目
5,518
( 6,070 )
5日目
5,939
( 6,533 )
4日目
2,746
( 3,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,961
( 3,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,822
( 5,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,151
( 5,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,949
( 6,544 )
3日目
5,717
( 6,289 )
12日目
6,116
( 6,728 )
12日目
2,839
( 3,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,621
( 3,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,743
( 3,017 )
4日目
3,581
( 3,939 )
3日目
3,522
( 3,874 )
4日目
2,743
( 3,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,219
( 3,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,308
( 3,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,348
( 5,883 )
5日目
5,151
( 5,666 )
4日目
5,560
( 6,116 )
4日目
5,105
( 5,616 )
4日目
5,197
( 5,717 )
4日目
5,560
( 6,116 )
4日目
4,659
( 5,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,287
( 1,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,556
( 1,712 )
3日目
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,641
( 1,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,388
( 2,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,206
( 2,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,635
( 1,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,973
( 2,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,206
( 2,427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

適用シリンダ:CAC4・CKV2・CMA2・CMK2・HCM・JSC3・JSC4・JSG・JSK2・JSM2・LCG・LCR・LCW・LCX・MRG2・MRL2・RCC2・RCS・RRC・SCA2・SCG・SCM・SCP※3・SCS2・SRM3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCA2・UCAC2・ULK・ハンド・チャック。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダスイッチ Tシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
破損部品交換
4
満足度:4.0
取付不備により破損、取引している商社より納期が早いので助かります。
2人が参考にしています。
シリンダスイッチ
5
満足度:5.0
この商品は自社で使用の汎用シリンダにリミットスイッチとして使っています。特殊なものでなく、普通に販売されているシリンダに...もっと読む
1人が参考にしています。
自社で新規に製作している生産設備に使用しています。製品...
5
満足度:5.0
自社で新規に開発製作している生産設備、充填機に使用しています。当社製品である粉製品を充填機で容器に充填したのち、押し固め...もっと読む
1人が参考にしています。
交換部品
5
満足度:5.0
この商品は以前に使用していたものに不具合が生じてしまったため、交換用に購入しました。以前に使用していたものと同じものにな...もっと読む
0人が参考にしています。
設備交換部品
5
満足度:5.0
設備の故障のため、交換部品として購入した 納期が早いので助かります 使用上は問題なかった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダスイッチ Tシリーズ
シリンダスイッチ Fシリーズ
シリンダスイッチ Mシリーズ
シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用
シリンダスイッチ Tシリーズ切削油用
シリンダスイッチ Kシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格920-1,711 -1,961 -8,605 -6,518 -860 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
結線方式キャプタイヤコードキャプタイヤコードキャプタイヤコードキャプタイヤコードキャプタイヤコードキャプタイヤコード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト