メカニカル部品技術窓口
適用シリンダ:FC※・RV3※・SRL3・SRG3・SRT3・UFCD。

| 項目 | 無接点2線式 | 無接点3線式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M2V・M2H | M2WV(2色表示式) | M3H/V (NPN出力タイプ) | M3PH/V (PNP出力タイプ) | M3WV(2色表示式) | |
| 用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用 | |||
| 出力方式 | - | NPN出力 | PNP出力 | NPN出力 | |
| 電源電圧 | - | DC4.5~28V | DC10~28V | ||
| 負荷電圧 | DC10~30V | DC30V以下 | |||
| 負荷電流 | 5~30mA | 100mA以下 | |||
| 消費電流 | - | DC24Vにて10mA以下 | DC24Vにて12mA以下 | DC24Vにて15mA以下 | |
| 内部降下電圧 | 4V以下 | 0.5V以下 | |||
| 表示灯 | 赤色LED(ON時点灯) | 赤色/緑色LED(ON時点灯) | 赤色LED(ON時点灯) | 黄色LED(ON時点灯) | 赤色/緑色LED(ON時点灯) |
| 漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 | 0.05mA以下 | 10μA以下 | |
| リード線長さ | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2) | |||
| 耐衝撃 | 980m/s2 | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 | ||||
| 耐電圧 | AC1000V1分間印加にて異常なきこと | ||||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | ||||
| 保護構造 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | ||||
| 質量 | 1m:22g 3m:57g 5m:93g | 1m:22g 3m:57g 5m:93g | |||
| 項目 | 有接点2線式 | |||
|---|---|---|---|---|
| M0V・M0H | M5V・M5H | |||
| 用途 | プログラマブルコントローラ、リレー用 | プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 | ||
| 電源電圧 | - | |||
| 負荷電圧 | DC12/24V | AC110V | DC5/12/24V | AC110V |
| 負荷電流 | 5~50mA | 7~20mA | 50mA以下 | 20mA以下 |
| 消費電流 | - | |||
| 内部降下電圧 | 3V以下 | 0.1V以下(注3) | ||
| 表示灯 | 赤色LED(ON時点灯) | 表示灯なし | ||
| 漏れ電流 | 0mA | |||
| リード線長さ | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) | |||
| 耐衝撃 | 294m/s2 | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 | |||
| 耐電圧 | AC1000V1分間印加にて異常なきこと | |||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | |||
| 保護構造 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | |||
| 接点保護回路 注4 | 無 | |||
| 質量 | 1m:22g 3m:57g 5m:93g | |||
注1:M※Hは、SRL3、SRG3、SRT3に使用できます。
注2:シリンダに搭載できるスイッチ形番は、シリンダ個別機種のページを参照してください。
注3:内部抵抗0.5Ω以下
注4:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,961円 ( 2,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,265円 ( 2,492円 ) | 4日目 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,967円 ( 2,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,494円 ( 2,743円 ) | 9日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 3日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,909円 ( 4,300円 ) | 4日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 4日目 |
3,909円 ( 4,300円 ) | 4日目 |
3,648円 ( 4,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,755円 ( 4,131円 ) | 4日目 |
4,131円 ( 4,544円 ) | 4日目 |
3,007円 ( 3,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 4日目 |
3,522円 ( 3,874円 ) | 4日目 |
3,006円 ( 3,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 4日目 |
3,522円 ( 3,874円 ) | 4日目 |
3,169円 ( 3,486円 ) | 4日目 |
3,403円 ( 3,743円 ) | 4日目 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 4日目 |
2,252円 ( 2,477円 ) | 4日目 |
2,416円 ( 2,658円 ) | 4日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 4日目 |
1,961円 ( 2,157円 ) | 4日目 |
2,416円 ( 2,658円 ) | 4日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 4日目 |
適用シリンダ:FC※・RV3※・SRL3・SRG3・SRT3・UFCD。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73・D-C76・D-C80
4.3通常価格(税別):1,857円~

ミスミ
ペン型シリンダ用センサ
3通常価格(税別):2,140円~