メカニカル部品技術窓口

| 項目 | 無接点2線式 | 無接点3線式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K2H・K2V | K2YH・K2YV | K3H/V (NPN出力タイプ) | K3PH/V (PNP出力タイプ) | K3YH/V(2色表示式) | |
| 用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー用 | |||
| 出力方式 | - | NPN出力 | PNP出力 | NPN出力 | |
| 電源電圧 | - | DC10~28V | |||
| 負荷電圧 | DC10~30V | DC30V以下 | |||
| 負荷電流 | 5~20mA(注1) | 50mA以下 | |||
| 消費電流 | - | DC24Vにて10mA以下 | DC24Vにて12mA以下 | DC24Vにて10mA以下 | |
| 内部降下電圧 | 4V以下 | 0.5V以下 | |||
| 表示灯 | 赤色LED(ON時点灯) | 赤色/緑色LED(ON時点灯) | 赤色LED(ON時点灯) | 黄色LED(ON時点灯) | 赤色/緑色LED(ON時点灯) |
| 漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 | |||
| リード線長さ | 1m(耐油性ビニルキャブ タイヤコード2芯0.2mm2) | 1m(耐油性ビニルキャブ タイヤコード2芯0.3mm2) | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2) | 1m(耐油性ビニルキャブ タイヤコード3芯0.2mm2) | |
| 耐衝撃 | 980m/s2 | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて 20MΩ以上 | DC500Vメガーにて 100MΩ以上 | DC500Vメガーにて20MΩ以上 | DC500Vメガーにて 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC1000V1分間印加にて異常なきこと | ||||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | ||||
| 保護構造 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | ||||
| 質量 | 1m:18g 3m:49g 5m:80g | 1m:31g 3m:85g 5m:139g | 1m:18g 3m:49g 5m:80g | 1m:31g 3m:85g 5m:142g | |
| 項目 | 有接点2線式 | |||
|---|---|---|---|---|
| K0H・K0V | K5H・K5V | |||
| 用途 | プログラマブルコントローラ、リレー用 | プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 | ||
| 電源電圧 | - | |||
| 負荷電圧 | DC12/24V | AC110V | DC5/12/24V | AC110V |
| 負荷電流 | 5~50mA | 7~20mA | 50mA以下 | 20mA以下 |
| 消費電流 | - | |||
| 内部降下電圧 | 3V以下 | 0.1V以下(注2) | ||
| 表示灯 | 赤色LED(ON時点灯) | - | ||
| 漏れ電流 | 0mA | |||
| リード線長さ | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) | |||
| 耐衝撃 | 294m/s2 | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて20MΩ以上 | |||
| 耐電圧 | AC1000V1分間印加にて異常なきこと | |||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | |||
| 保護構造 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | |||
| 接点保護回路 注3 | 無 | |||
| 質量 | 1m:18g 3m:49g 5m:80g | |||
注1:上記の負荷電流の最大値:25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃のとき5~10mAとなります。)
注2:内部抵抗0.5Ω以下
注3:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,525円 ( 1,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,853円 ( 2,038円 ) | 4日目 |
2,323円 ( 2,555円 ) | 4日目 |
1,493円 ( 1,642円 ) | 4日目 |
1,955円 ( 2,151円 ) | 4日目 |
2,323円 ( 2,555円 ) | 4日目 |
2,987円 ( 3,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,352円 ( 3,687円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,314円 ( 3,645円 ) | 4日目 |
2,537円 ( 2,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,047円 ( 3,352円 ) | 4日目 |
3,314円 ( 3,645円 ) | 4日目 |
4,814円 ( 5,295円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 5日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
6,223円 ( 6,845円 ) | 4日目 |
2,637円 ( 2,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,273円 ( 3,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,573円 ( 3,930円 ) | 4日目 |
2,868円 ( 3,155円 ) | 6日目 |
3,255円 ( 3,581円 ) | 4日目 |
2,637円 ( 2,901円 ) | 3日目 |
3,154円 ( 3,469円 ) | 4日目 |
3,403円 ( 3,743円 ) | 4日目 |
4,822円 ( 5,304円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
860円 ( 946円 ) | 4日目 |
1,383円 ( 1,521円 ) | 4日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 4日目 |
1,383円 ( 1,521円 ) | 4日目 |
1,784円 ( 1,962円 ) | 4日目 |
【特長】・適用シリンダ:SMG・STR2。・結線方式:キャプタイヤコード
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

コガネイ
無接点センサスイッチ ZE135シリーズ
4.7通常価格(税別):3,198円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSHシリーズ
4.5通常価格(税別):831円~