17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Hシリーズ強磁界用

通常単価(税別)
5,10511,158
税込単価
5,61612,274
通常出荷日:4日目

適用シリンダ:SCA2-L2・JSC3-L2・CAC3-L2・UCAC-L2

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Hシリーズ強磁界用 外形図

製品仕様

項目有接点2線式
H0H0Y(2色表示式)
用途プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ専用
負荷電圧DC12/24VAC110VDC24V±10%
負荷電流5~50mA7~20mA5~20mA
内部降下電圧5V以下6V以下
表示灯緑色LED(ON時点灯)赤色/緑色LED(ON時点灯)
漏れ電流0mA10μA以下
リード線長さ1m(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
耐電圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
耐衝撃294m/s2
周囲温度範囲-10~+60℃
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
接点保護回路 注1
質量1m:76g 3m:181g 5m:289g

注1:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。

型番リスト

表示件数

インジケータランプ種類

2色表示

リード線長さ

(m)

負荷電圧

負荷電流

最小発注数量
緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
1
DC12/24V
5mA~50mA
1個
緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
3
DC12/24V
5mA~50mA
1個
緑色発光ダイオード(ON時点灯)
なし
5
DC12/24V
5mA~50mA
1個
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
あり
1
DC24V
5mA~20mA
1個
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
あり
3
DC24V
5mA~20mA
1個
赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
あり
5
DC24V
5mA~20mA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,105
( 5,616 )
4日目
7,177
( 7,895 )
4日目
9,450
( 10,395 )
4日目
6,580
( 7,238 )
4日目
8,857
( 9,743 )
4日目
11,158
( 12,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

適用シリンダ:SCA2-L2・JSC3-L2・CAC3-L2・UCAC-L2

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hシリーズ強磁界用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hシリーズ強磁界用
シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用
シリンダスイッチ Fシリーズ
シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用
シリンダスイッチ Tシリーズ切削油用
シリンダスイッチ Mシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格5,105-8,605 -1,711 -4,525 -6,518 -1,961 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
結線方式キャプタイヤコードキャプタイヤコードキャプタイヤコード-キャプタイヤコードキャプタイヤコード
結線数(線)2-----
電源電圧なしなしなしなし--
リード線形状ストレートタイプストレート----
用途強磁界用交流磁界用標準耐熱用切削油用標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト