メカニカル部品技術窓口
適用シリンダ:LCG・LCM・LCR・MDC2・MSD・MSDG-L・MVC・...
詳細情報を確認する
| 項目 | 有接点2線式 | 無接点2線式 | 無接点3線式 | 無接点3線式 | 無接点3線式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0H/V | F2H/V・F2S | F2YH・F2YV | F3H/V・F3S | F3PH/V | F3YH・F3YV | |
| 用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー用 | ||||
| 出力方式 | - | NPN出力 | PNP出力 | NPN出力 | ||
| 電源電圧 | - | DC10~28V | DC4.5~28V | DC10~28V | ||
| 負荷電圧 | DC24V±10% | DC10~30V | DC24V±10% | DC30V以下 | ||
| 負荷電流 | 5~20mA(注1) | 50mA以下 | ||||
| 消費電流 | - | DC24Vにて10mA以下 | ||||
| 内部降下電圧 | 4V以下 | 0.5V以下 | 30mAにて0.5V以下 | 0.5V以下 | ||
| 表示灯 | 黄色LED(ON時点灯) 注3 | 赤色/緑色LED (ON時点灯) | 黄色LED 注3 (ON時点灯) | 黄色LED (ON時点灯) | 赤色/緑色LED (ON時点灯) | |
| 漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 | ||||
| リード線長さ | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2) | 1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2) | ||||
| 耐衝撃 | 294m/s2 | 980m/s2 | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて20MΩ以上 | |||||
| 耐電圧 | AC1000V1分間にて異常なきこと | |||||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、JIS C0920(防浸型)、耐油 | |||||
| 接点保護回路 注4 | 無 | - | ||||
| 質量 | 1m:10g 3m:29g | 1m:10g 3m:29g | ||||
注1:負荷電流の最大値 20mAは、25℃のものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。 (60℃の時の5~10mAとなります。)
注2:F2S、F3Sで、1本の溝にスイッチ2個を搭載して両端検出を行う場合は、互いのスイッチの止めねじ部が外側を向くように搭載してください。
注3:F2S、F3Sの表示灯は赤色です。
注4:接点保護対策についてはデジタルカタログ巻頭80ページを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,711円 ( 1,882円 ) | 4日目 |
1,972円 ( 2,169円 ) | 4日目 |
1,817円 ( 1,999円 ) | 4日目 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 4日目 |
2,710円 ( 2,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,209円 ( 3,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,584円 ( 3,942円 ) | 5日目 |
2,710円 ( 2,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,520円 ( 3,872円 ) | 4日目 |
5,063円 ( 5,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,457円 ( 6,003円 ) | 4日目 |
4,822円 ( 5,304円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
2,594円 ( 2,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,755円 ( 3,031円 ) | 4日目 |
3,263円 ( 3,589円 ) | 4日目 |
2,594円 ( 2,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,108円 ( 3,419円 ) | 4日目 |
5,304円 ( 5,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,097円 ( 5,607円 ) | 4日目 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 4日目 |
5,717円 ( 6,289円 ) | 4日目 |
適用シリンダ:LCG・LCM・LCR・MDC2・MSD・MSDG-L・MVC・SSD2・STM。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

コガネイ
無接点センサスイッチ ZE135シリーズ
4.7通常価格(税別):3,198円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ DMSHシリーズ
4.5通常価格(税別):831円~