17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 接続ねじ 呼び

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M18
    • M26
    • M30
    • M36
    • M40
    • M45
  • ケース

    • スチール
  • 許容偏心量 U(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

フリージョイント FJ-0シリーズ

  • 種類
    一体形
  • 単品セット
    セット
  • 取付け面
    なし
  • 接続種類 シリンダ側
    めねじ
  • 揺動角度  (deg)
    ±5
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10::60
  • ポールスタッド
    合金鋼(三価クロメート処理)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
数量:

商品情報

外形図

フリージョイント FJ-0シリーズ 外形図

製品仕様

項目ねじの呼び径×ピッチ最大使用引張圧縮力(kN) 注1許容偏心量(mm)揺動角度周囲温度
型番基本形フランジ形フート形
FJ-※- 3M3×0.50.019--0.5±5°-10~60℃
4M4×0.70.053--0.5
5M5×0.80.121--0.5
6M6×1.01.08--0.75
8M8×1.01.081.081.080.75
8-1.25M8×1.251.081.081.080.75
10M10×1.252.452.452.450.75
12-1.25M12×1.252.452.452.450.75
12M12×1.52.452.452.450.75
14M14×1.55.885.885.881.0
16M16×1.510.810.810.81.5
18M18×1.510.810.810.81.5
22M22×1.517.617.617.62.0
26M26×1.527.527.527.53.0
30M30×1.560.860.860.83.0
36M36×1.587.387.387.34.0
40M40×1.587.387.387.34.0
45M45×1.51081081084.0

注1:最大使用引張圧縮力は静荷重を示します。

内部構造

フリージョイント FJ-0シリーズ 内部構造図

分解不可

部品リスト

No.部品名称材質処理No.部品名称材質処理
1ボールスタッド合金鋼三価クロメート処理8スプリングピン黒染
2ロッドナット三価クロメート処理9ソケット黄銅(FJ-3~5)無電解ニッケルメッキ
3スタッドナット三価クロメート処理鋼(FJ-6~45)三価クロメート処理
4スプリングピン黒染-フート鋼(FJ-8.10.12)三価クロメート処理
5ダストカバー特殊ニトリルゴム-鋳鉄(FJ-14~30)三価クロメート処理
6ボールホルダー鋼(FJ-3~5)無電解ニッケルメッキ-鋼(FJ-36~45)三価クロメート処理
合金鋼(FJ-6~45)三価クロメート処理フランジ三価クロメート処理
7ケース黄銅(FJ-3~5)無電解ニッケルメッキ----
鋼(FJ-6~45)三価クロメート処理----

注1:FJ-8、10には(4)のスプリングピンはありません。
注2:FJ-30以上には(5)ダストカバーはつきません。

規格表

フリージョイント FJ-0シリーズ 規格表

注1:FJ-※-3~5はねじ込み寸法(P)を厳守してください。

型番リスト

表示件数

接続ねじ 呼び

ケース

許容偏心量 U

(mm)

最大使用引張圧縮力

(kN)

最小発注数量
[M3] M3x0.5
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
0.5
0.019
1個
[M4] M4x0.7
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
0.5
0.053
1個
[M5] M5x0.8
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
0.5
0.121
1個
[M6] M6x1.0
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
0.75
1.08
1個
[M8] M8x1.0
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
0.75
1.08
1個
[M8] M8x1.25
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
0.75
1.08
1個
[M10] M10x1.25
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
0.75
2.45
1個
[M12] M12x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
0.75
2.45
1個
[M12] M12x1.2
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
0.75
2.45
1個
[M14] M14x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
1
5.88
1個
[M16] M16x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
1.5
10.8
1個
[M18] M18x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
1.5
10.8
1個
[M26] M26x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
3
27.5
1個
[M30] M30x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
3
60.8
1個
[M36] M36x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
4
87.3
1個
[M40] M40x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
4
87.3
1個
[M45] M45x1.5
[スチール] 鋼(三価クロメート処理)
4
108
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,528
( 1,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
3日目
5,203
( 5,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,163
( 10,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,956
( 29,652 )
19日目
32,207
( 35,428 )
4日目
33,813
( 37,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,927
( 50,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯あわせ・平行度あわせが容易。
・短時間でセット可能。
・小形ながら高い引張・圧縮力に対応。
・潤滑剤を充填し給油不要。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリージョイント FJ-0シリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
エアーブローの部品として使用しています
3
満足度:3.0
切削加工した部品にて、切削油のエアーブローの部品として使用しています。ブラケットに固定したミニマル継手隔壁ユニオンへのエ...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダーロッド用に
4
満足度:4.0
破損していたので急遽交換用に購入、 次の日に届く短納期で大変助かります
0人が参考にしています。
エアーシリンダのロッドに取り付けて使用
5
満足度:5.0
生産設備の加工品を上下させる装置のエアーシリンダのロッドに取り付けて使用しています。選定理由は、エアーシリンダの取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置
5
満足度:5.0
小さいサイズなら商社との価格差が少なく、短納期なので助かります。
0人が参考にしています。
ロッドタイプのロボシリンダに使用しました
4
満足度:4.0
手配漏れしていた部品が当日出荷対応で取り扱いがありました。 価格はCKDの代理店から購入するより高いですが、次の日に届く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリージョイント FJ-0シリーズ
フローティングジョイント 薄形シリンダ専用タイプ JBシリーズ
フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ
フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ
フローティングジョイント フランジタイプ
メーカーCKDSMCSMCSMCSMCCHELIC(チェリック)
通常価格1,197-1,111 -2,711 -2,848 -2,619 -2,912 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類一体形一体形一体形一体形一体形カバー形
単品セットセットセットセットセットセットセット
取付け面なしなしなしなしなし正面取付け
接続種類 シリンダ側めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
揺動角度 (deg)±5±5±2±5-±5
よく一緒に購入される商品

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト