メカニカル部品技術窓口
【特長】・芯あわせ・平行度あわせが容易。・短時間でセット可能。・小形ながら高い...
詳細情報を確認する
| 項目 | ねじの呼び径×ピッチ | 最大使用引張圧縮力(kN) 注1 | 許容偏心量(mm) | 揺動角度 | 周囲温度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 基本形 | フランジ形 | フート形 | ||||
| 8 | M8×1.0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | ±5° | -10~60℃ |
| 8-1.25 | M8×1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | ||
| 10 | M10×1.25 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.75 | ||
| 12-1.25 | M12×1.25 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.75 | ||
| 12 | M12×1.5 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.75 | ||
| 14 | M14×1.5 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 1.0 | ||
| 16 | M16×1.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1.5 | ||
| 18 | M18×1.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1.5 | ||
| 22 | M22×1.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 2.0 | ||
| 26 | M26×1.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 3.0 | ||
| 30 | M30×1.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 3.0 | ||
| 36 | M36×1.5 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 4.0 | ||
| 40 | M40×1.5 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 4.0 | ||
| 45 | M45×1.5 | 108 | 108 | 108 | 4.0 | ||
注1:最大使用引張圧縮力は静荷重を示します。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 6日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 3日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,001円 ( 9,901円 ) | 4日目 |
10,713円 ( 11,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,879円 ( 32,867円 ) | 3日目 |
38,378円 ( 42,216円 ) | 6日目 |
38,642円 ( 42,506円 ) | 6日目 |
47,904円44,071円 ( 48,478円 ) | 6日目 |
【特長】
・芯あわせ・平行度あわせが容易。
・短時間でセット可能。
・小形ながら高い引張・圧縮力に対応。
・潤滑剤を充填し給油不要。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.3通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -
4.6通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角プランジタイプ-セット品
4.5通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-
4.3通常価格(税別):610円~

ミスミ
フロ-テイングコネクタ ミニュチュアタイプ
4通常価格(税別):3,660円~