17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

光路遮断器(F116)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光路遮断器(F116)

販売終了

型番

F116-1

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・遠隔操作にて光路を遮断または開放するものです。
・回転ソレノイドバルブを利用したもので、光路遮断部はアルミ(黒アルマイト処理)を使用しています。
・F116-1は電源ONの時に光路が開放されるもので、F116-2は電源ONのときに光路が遮断されるものです。
・専用コントローラにて最大4軸まで遠隔操作することができます。
・F116を動作させるためには外部からDC24Vの電圧を与えること。
・F116用接続ケーブルは、2m・4m・6mと単品でのご購入が可能です。
・耐久回数は約2万回程度です。
・定格:DC24V、コイル抵抗145Ω(電流170mmA)。
・開放または遮断する速度は1秒弱程度です。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

指定中の仕様・寸法情報

ホルダー種類
アクセサリ
光学素子種類
複数/その他
ホルダー高さ(mm)
28
光路
電源ON開放、電源OFF遮断

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト