メカニカル部品技術窓口
防錆性に優れたSUS304を使用した自在タイプのステンレス金具キャスター。【特長】・静電気の帯電防止と...
詳細を確認
SU-STC-75EMES-12

EME
| 型番 | 車輪種類 | 許容荷重 daN | 車輪径 Dmm | 車輪幅 Wmm | 取付高 Hmm | 取付ピッチ A×Bmm | プレート寸法 X×Ymm | 取付穴径 Pmm | 偏心Emm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-STC | 65 | EME | S-12 | ゴム(静電気防止) | 50 | 65 | 25 | 85 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 |
| 75 | 60 | 75 | 25 | 93 | 55×42 | 70×58 | 8.8 | 25 | ||||
| 試験方法 | ナンシン規定に基づく |
|---|---|
| 電気抵抗値 | 108Ω以下(ナンシン測定値で保証ではありません。) |
| 特長 |
|
| 用途 | コンピュータ機器。医療機器。 その他、静電気障害のおそれのある機器等。 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,890円 ( 4,279円 ) | 3日目 |
4,472円 ( 4,919円 ) | 3日目 |
防錆性に優れたSUS304を使用した自在タイプのステンレス金具キャスター。
【特長】
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・オールステンレスの金具を使ったキャスターの為、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。



ナンシン
静電気防止キャスター STMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ゴム車輪)
静電気防止ゴム車輪の自在ストッパー付キャスターです。車輪の回転を止めるストッパー機能付きで、搬送物の静電気障害を防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~