17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

静電気防止キャスター SU-STCシリーズ 自在

通常単価(税別)
3,1934,100
税込単価
3,5124,510
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

防錆性に優れたSUS304を使用した固定タイプのステンレス金具キャスター。【特長】・オールステンレスの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

EME

EME

寸法

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

品番車輪種類許容荷重車輪径車輪幅取付高取付ピッチプレート寸法取付穴径偏心
daNDmmmmHmmA×BmmX×YmmPmmEmm
SU-STC65EMEゴム(静電気防止)5065258555×4270×588.825
756075259355×4270×588.825

65mmはクロームメッキ仕上げ。

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
85
50.1~70
65
50
60
10
1個
93
70.1~95
75
60
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,193
( 3,512 )
5日目
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防錆性に優れたSUS304を使用した固定タイプのステンレス金具キャスター。
【特長】
・オールステンレスの金具を使ったキャスターの為、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適。
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一般用キャスター TELシリーズ 自在ストッパー付 画像

    ナンシン

    一般用キャスター TELシリーズ 自在ストッパー付

    プレートタイプのストッパー付き自在キャスタ。<br>【特長】<br>S-1、S-2ストッパー:車輪の回転を止めるストッパー。<br>あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。<br>幅広いラインナップから用途に応じた車輪を選定可能。<br>メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。<br>【用途】<br>手押し台車、什器や家具、各種ワゴン等に最適。

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。<br>【特長】<br>優れた旋回性能:旋回部がダブルボール構造になっている。<br>限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。<br>広い互換性:産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。<br>取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。<br>STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。<br>【用途】<br>各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視す

  • 一般用キャスター TELシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    一般用キャスター TELシリーズ 自在

    プレートタイプの自在キャスター。<br>【特長】<br>あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。<br>幅広いラインナップから用途に応じた車輪を選定可能。<br>【用途】<br>手押し台車、什器や家具、各種ワゴン等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止キャスター SU-STCシリーズ 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止キャスター SU-STCシリーズ 自在
静電気防止キャスターSU-STCシリーズ 自在ストッパー付
静電気防止キャスター SU-SKCシリーズ 固定
静電気防止キャスター SRシリーズ 自在
汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付
静電気帯電防止キャスターII 中荷重用 SUNJB
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンシシクアドクライス
通常価格3,193-3,890 -1,9258007,1998,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目50日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定ねじ込み式プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10070.1~100-170.1~200-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00-140.01~220.00-
車輪材質静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ゴムゴム制電性ウレタン
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト