17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪)

未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪) 外形図01
静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪) 外形図02

製品仕様

・金具はユニクロームメッキ仕上げ。
・標準は右付。
・電気抵抗値:107~108Ω。(メーカー測定値、保証値ではない)。
・ノンカーボンの車輪を採用しているので床を汚すことがない。
・発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適。

静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪) 製品仕様01

STM-150VUE W-3

静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪) 製品仕様02

VUE

規格表

型 番車輪種類許容荷重始動力
daN
旋回始動力
daN
車輪径
Dmm
車輪幅
Wmm
型式-車輪径車 輪SPNkgf
STM-75VUEW-3ウレタン
(B入・静電気防止)
12001227.2036.007532
STM-100170017310.2051.0010032
STM-130260026515.6078.0013038
STM-150300030613.5090.0015042
STM-200370037716.65111.0020042
型 番取付高
Hmm
取付ピッチ
A×Bmm
(A'×B'mm)
プレートサイズ
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
Rmm
型式-車輪径車 輪SP
STM-75VUEW-310063×6381×819.528(R89)
STM-10014473×73
(70×70)
95×9510.535(R115)
STM-13017782×82
(79×79)
105×10511.040(R130)
STM-15019893×93
(87×87)
120×12011.045(R130)
STM-200250115×115
(105×105)
140×14011.058(R163)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

用途

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

長穴ピッチ組み合わせ

RoHS?最小発注数量
70.1~100
100
80.01~140.00
70.1~95
75
55~64.9
63
60~64.9
63
丸穴
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
120
32
81
81
89
-
10
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
75~79.9
79(82)
75~79.9
79(82)
長穴
物流・台車・パレット / 工場設備
260
38
105
105
130
79-79、80-80、81-81、82-82
10
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
85~99.9
87(93)
80~99.9
87(93)
長穴
物流・台車・パレット / 工場設備
300
42
120
120
130
87-87、88-88、89-89、90-90、91-91、92-92、93-93
10
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
100~
105(115)
100~
105(115)
長穴
物流・台車・パレット / 工場設備
370
42
140
140
163
105-105、106-106、107-107、108-108、109-109、110-110、111-111、112-112、113-113、114-114、115-115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,099
( 7,809 )
3日目
12,20010,980
( 12,078 )
3日目
10,914
( 12,005 )
5日目
25,57223,014
( 25,315 )
3日目

詳細情報

基本情報

静電気防止タイプの産業用自在キャスター。
【特長】
・W-3ストッパー:車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー。
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に用いられる。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品に使用
5
満足度:5.0
得意先様で使用の機器台座部に実装しています。使用場所が防爆エリアに近い特殊環境と言うことで、静電気防止タイプを得意先様よ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品取付時の許容荷重を教えてください。
A
キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
Q除電性能のムラはありますか?
A
静電能力を持たせるために、粉体又は液状物質を使用しているため、アースにムラがありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪)
静電気防止キャスター STMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ゴム車輪)
静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在(静電気防止ゴム車輪)
STMシリーズ 自在(静電気防止ウレタン車輪)
静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(静電気防止ウレタン車輪)
静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(静電気防止ゴム車輪)
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格7,099-2,506 -2,248 -6,101 -5,988 -1,634 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜5日目〜3日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質静電気防止ウレタン静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ウレタン静電気防止ウレタン静電気防止ゴム
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付なしなしなしなし
車輪特性耐油性 / 静電気防止静電気防止静電気防止耐油性 / 静電気防止耐油性 / 静電気防止静電気防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト