17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付

通常単価(税別)
1,0424,427特別価格
税込単価
1,1464,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

静電気防止タイプの汎用キャスター。【特長】・車輪の回転を止めるストッパー。・静電気の帯電防止と防塵効果...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

製品仕様

静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

EME

静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

VSE

静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

CBCE

寸法

型番車輪種類許容荷重始動力旋回始動力車輪径車輪幅取付高取付ピッチプレー卜サイズ取付穴径偏心旋回半径
型番-車輪径車輪SPNkgfdaNdaNDmmWmmHmmA×Bmm
(A'×B'mm)
X×YmmPmmEmmRmm
STC-50EMES-1ゴム(静電気防止)5005112.0027.0050216546×3559×476.516(R58)
STC-65ゴム(静電気防止)5005112.0027.0065258555×42
(54×44)
70×588.825(R74)
STC-75ゴム(静電気防止)6006114.4032.4075259355×42
(54×44)
70×788.825(R74)
STC-100VSES-2ゴム(B入・静電気防止)1,20012210.8064.801003213071×71
(68×68)
90×9010.530(R98)
STC-125CBCEゴム(B入・静電気防止)1,50015313.5067.501253816580×80
(75×75)
102×10211.035(R118)
STC-150ゴム(B入・静電気防止)1,60016314.4072.001504019080×80
(75×75)
102×10211.040(R122)

商品特長詳細

  • 静電気が原因で発生する災害を防止。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

用途

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

長穴ピッチ組み合わせ

車輪ベアリング

ストッパ種類

RoHS?最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
~54.9
46
~39.9
35
丸穴
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
50
21
59
47
58
-
S-1
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
~54.9
54(55)
40~49.9
42(44)
長穴
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
60
25
70
58
74
-
S-1
10
1個
100.1~130
130
80.01~140.00
95.1~125
100
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
120
32
90
90
98
68-68、69-69、70-70、71-71
S-2
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
物流・台車・パレット / 工場設備
160
40
102
102
122
75-75、76-76、77-77、78-78、79-79、80-80
S-2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,657
( 1,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,439
( 3,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,427
( 4,870 )
39日目

詳細情報

基本情報

静電気防止タイプの汎用キャスター。
【特長】
・車輪の回転を止めるストッパー。
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・色別管理が可能。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に。
・ワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電波暗室内で使用する装置の移動用脚部に使用
5
満足度:5.0
静電気によるノイズの発生防止のために必須のアイテムです。性能には満足していますが、荷重区分がもう少し重量物に対して使える...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のゴム車輪との違いはなんですか?
A
静電気防止機能が追加されている以外は耐油性、耐水性等の性能は通常のゴム車輪と同等です。
Q除電性能のムラはありますか?
A
静電能力を持たせるために、粉体又は液状物質を使用しているため、アースにムラがありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー付
静電気防止キャスターSU-STCシリーズ 自在ストッパー付
静電気防止キャスター SU-STCシリーズ 自在
静電気防止キャスター STMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ゴム車輪)
静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ウレタン車輪)
静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在(静電気防止ゴム車輪)
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格1,042-3,890 -3,193 -2,506 -7,099 -2,248 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールステンレスステンレススチールスチールスチール
車輪材質静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ウレタン静電気防止ゴム
ストッパ回転ストッパ付回転ストッパ付なし回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)なし
車輪特性静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止耐油性 / 静電気防止静電気防止
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト