17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

静電気防止キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付(オクトロンウレタン車輪)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気防止キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付(オクトロンウレタン車輪)

販売終了

型番

SM-100BMOS-2-M12-L15

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

静電気防止タイプのねじ込み取り付け自在キャスター。
【特長】
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・金具はクロームメッキ仕上げです。
・一般のウレタン材に比べ、柔軟なので走行音が低減します。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に用いられる。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 低床
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
126
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
[ウレタン] オクトロンウレタン(静電気防止)
ねじ径
[M12] M12×P1.75
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐油性 / 静電気防止
用途
OA機器・情報通信機器 / 工場設備

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト