17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W(mm)

    ~mm
  • 車輪ベアリング

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品概要

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

SKC-100VSE

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

EME

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

VSE

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

CBCE

寸法

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

寸法図1

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

寸法図2

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定:関連画像

寸法図3(125・150mm)

品番 車輪種類 許容荷重 始動力 車輪径 車輪幅 取付高 取付ピッチ プレートサイズ 取付穴径
型式-車輸径 車輸 N kgf daN Dmm Wmm Hmm A×Bmm
(A'×B'mm)
X×Ymm Pmm
SKC-50 EME ゴム(静電気防止) 500 51 12.00 50 21 65 45×25 58×44 6.5
SKC-65 ゴム(静電気防止) 500 51 12.00 65 25 85 55×28
(54×28)
70×52 8.8
SKC-75 ゴム(静電気防止) 600 61 14.40 75 25 93 55×28
(54×28)
70×52 8.8
SKC-100 VSE ゴム(B入・静電気防止) 1200 122 10.80 100 32 130 90×50
(80×45)
110×70 10.5
SKC-125 CBCE ゴム(B入・静電気防止) 1500 153 13.50 125 38 165 112×53
(100×56)
140×80 11.0
SKC-150 ゴム(B入・静電気防止) 1600 163 14.40 150 40 190 112×53
(100×56)
140×80 11.0

特長

  • 金具はクロームメッキ仕上げ。
  • 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスター。
  • 静電気が原因で発生する災害を防止。
試験方法 当社規定に基づく
電気抵抗値 108Ω以下(当社測定値で保証値ではありません。)
特徴 ・ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
・静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
用途 コンピュータ機器、医療機器、その他、静電気障害のおそれのある機器等。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

用途

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

車輪ベアリング

RoHS2(10物質)?最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
~54.9
45
~39.9
25
丸穴
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
50
21
58
44
無
対応
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
~54.9
54(55)
~39.9
28
長穴
物流・台車・パレット / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
50
25
70
52
無
対応
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
長穴
物流・台車・パレット / 工場設備
160
40
140
80
有
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611円
( 672円 )
3日目
845円
( 930円 )
6日目
3,551円
( 3,906円 )
3日目

詳細情報

基本情報

静電気防止タイプの固定汎用キャスター。
【特長】
・静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるように開発したキャスターです。
・ウレタン車輪は、ノンカーポンで床を汚すことはありません。発埃も少なく、クリーンな環境で使用するのに最適です。
・静電気防止タイプのゴム車輪はカーボンプラックを使用していません。ゴムを黄色で着色しているので、一般の黒ゴム車輪と色別管理が可能です。
・オクトロンウレタン車輪は温度依存性が少なく、安定した除電性能を発揮します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・帯電防止用途で電子精密機器の運搬等に。
・電子部品の搬送台車やワゴン、医療機器・測定装置等の静電気障害の恐れのある機器に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のゴム車輪との違いなんですか?
A
静電気防止機能が追加されている以外はクッション性、耐水性等の性能は通常のゴム車輪と同等です。
Q除電性能のムラはありますか?
A
静電能力を持たせるために、粉体又は液状物質を使用しているため、アースにムラがありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止キャスターSKCシリーズ 固定
静電気防止キャスター SU-SKCシリーズ 固定
静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(静電気防止ゴム車輪)
静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(静電気防止ウレタン車輪)
静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在(静電気防止ゴム車輪)
静電気防止キャスター STMシリーズ 自在ストッパー付(静電気防止ゴム車輪)
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格611円-2,028円1,721円 -6,305円 -2,371円 -2,640円 -
通常出荷日3日目〜41日目3日目〜5日目〜3日目〜3日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
車輪材質静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ゴム静電気防止ウレタン静電気防止ゴム静電気防止ゴム
ストッパなしなしなしなしなし回転ストッパ付
車輪特性静電気防止静電気防止静電気防止耐油性 / 静電気防止静電気防止静電気防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト