メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
  • 車輪特性

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 車輪ベアリング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

汎用キャスターTCMシリーズ 自在

通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用自在キャスター。【特長】・メーカー問わず互換性の高い自在キャスター。・家庭用品から業務用の設備機器...

詳細を確認

型番:

TCM-65EM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCM-65EMの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
85
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
65
車輪材質
[合成ゴム] ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
40~49.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
42
取付穴種類
丸穴
用途
商業施設・ディスプレイ・什器 / 物流・台車・パレット / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
許容荷重(daN)
50
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
25
プレート長さ L(mm)
70
プレート幅 W(mm)
58
旋回半径(mm)
61
車輪ベアリング
RoHS?
10

商品情報

外形図

産業用キャスターTCMシリーズ 自在:関連画像

製品仕様

産業用キャスターTCMシリーズ 自在:関連画像

EM

産業用キャスターTCMシリーズ 自在:関連画像

NM

寸法

型番始動力
daN
旋回始動力
daN
車輪径
Dmm
車輪幅
Wmm
取付高
Hmm
取付ビッチ
A×Bmm
ブレトサイズ
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
Rmm
型式-車輪径車輪
TCM-65EM10.5024.7565258555×4270×588.825(R60)
NM7.2013.50
TCM-75EM12.6029.7075259055×4270×588.825(R66)
NM7.8014.63

型番リスト

表示件数
型番
TCM-65EM

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

旋回半径

(mm)

車輪ベアリング

RoHS?最小発注数量
85
50.1~70
65
[合成ゴム] ゴム
なし
50
61
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用自在キャスター。
【特長】
・メーカー問わず互換性の高い自在キャスター。
・家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選びいただけます。
・高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。

商品担当おすすめ

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。 旋回部がダブルボール構造になっており、優れた旋廻性能を発揮。各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用ストッパー付自在キャスタ。。旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下でも旋回性能の維持が可能。各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

  • 重荷重用キャスター STHシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

    重荷重用として最大で1個当たり6,000Nの荷重に対応可能。メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。<br />高荷重用搬送パレット等、キャスターへの負荷が大きい製品への使用に最適。

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用キャスターTCMシリーズ 自在の型番TCM-65EMのページです。 型番TCM-65EMに関する仕様情報を記載しております。
汎用キャスターTCMシリーズ 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q製品取付時の許容荷重を教えてください。
A
キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
Q許容荷重を超えてしまった場合壊れてしまいますか?
A
許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用キャスターTCMシリーズ 自在
汎用キャスターTCMシリーズ 自在ストッパー付
汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付
ステンレスキャスター SU-SRシリーズ 自在
デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスターANシリーズ 自在ストッパー付
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格9561,0567,1991,496 -1,166 -831 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜3日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在ねじ込み式樹脂 / 双輪アングル式
金具材質スチールスチールスチールステンレス樹脂スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100170.1~20050.1~70--
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00---
ストッパなし回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)なし回転ストッパ付回転ストッパ付

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト