17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ナイロン
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 車輪ベアリング

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

汎用キャスターSKC-Tシリーズ 固定

通常単価(税別)
2,3123,699
税込単価
2,5434,069
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

メーカー問わず互換性の高い汎用固定キャスター。【特長】・プレートが自在キャスターSTCと同一の取り付け...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

産業用キャスターSKC-Tシリーズ 固定:関連画像

製品仕様

産業用キャスターSKC-Tシリーズ 固定:関連画像

SKC-T-150NRB

産業用キャスターSKC-Tシリーズ 固定:関連画像

車輪(CBC)

産業用キャスターSKC-Tシリーズ 固定:関連画像

車輪(NB)

型番車輪種類許容荷重
N kgf
始動力
daN
車輪径
Dmm
車輪幅
Wmm
取付高
Hmm
取付ピッチ
A×Bmm
(A'×B'mm)
プレートサイズ
X×Ymm
取付穴径
Pmm
型式-車輪径車輪
SKC-T-125CNCゴム1,50015318.001253816580×80
(75×75)
102×11411.0
CBCゴム(B入)1,5001539.0032
NRBゴム(B入)1,5001536.7532
NBNナイ口ン・白(B入)1,5001534.5038
SKC-T-150CNCゴム1,60016319.201504019080×80
(75×75)
102×11411.0
CBCゴム(B入)1,6001636.4040
NRBゴム(B入)1,6001639.6032
NBナイ口ン・白(B入)1,6001634.8035

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

車輪ベアリング

RoHS?最小発注数量
130.1~170
165
95.1~125
125
[合成ゴム] ゴム
150
32
10
1個
130.1~170
165
95.1~125
125
[合成ゴム] ゴム
150
38
10
1個
130.1~170
165
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン・白
150
38
10
1個
130.1~170
165
95.1~125
125
[合成ゴム] ゴム
150
32
10
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[合成ゴム] ゴム
160
40
10
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[合成ゴム] ゴム
160
40
10
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン・白
160
35
10
1個
170.1~200
190
125.1~160
150
[合成ゴム] ゴム
160
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,866
( 3,153 )
3日目
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,244
( 3,568 )
3日目
2,770
( 3,047 )
3日目
3,162
( 3,478 )
3日目
2,562
( 2,818 )
3日目
3,656
( 4,022 )
3日目
3,699
( 4,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

メーカー問わず互換性の高い汎用固定キャスター。
【特長】
・プレートが自在キャスターSTCと同一の取り付けピッチ。
・旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
・高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行します。
・家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選びいただけます。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。

商品担当おすすめ

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。 旋回部がダブルボール構造になっており、優れた旋廻性能を発揮。各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用ストッパー付自在キャスタ。。旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下でも旋回性能の維持が可能。各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

  • 重荷重用キャスター STHシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

    重荷重用として最大で1個当たり6,000Nの荷重に対応可能。メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。<br />高荷重用搬送パレット等、キャスターへの負荷が大きい製品への使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用キャスターSKC-Tシリーズ 固定のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
台車のキャスター交換に使用しました
5
満足度:5.0
長年使っている完成品保管用台車のキャスターのストッパー部分が劣化してきたため、この商品に付け替えました。キャスターの径と...もっと読む
0人が参考にしています。
台車に使用
5
満足度:5.0
搬送用台車の前輪として使用しています。後輪に自在、ストッパー付き車輪との組み合わせで利用しています。耐荷重や性能等満足し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品取付時の許容荷重を教えてください。
A
キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
Q許容荷重を超えてしまった場合壊れてしまいますか?
A
許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用キャスターSKC-Tシリーズ 固定
静電気防止キャスター SU-SKCシリーズ 固定
汎用キャスターTCMシリーズ 自在
汎用キャスターTCMシリーズ 自在ストッパー付
汎用キャスターSTCシリーズ 自在ストッパー(W-11)付
一般用キャスターTEシリーズ 自在
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格2,312-1,9259561,0567,199362 -
通常出荷日在庫品1日目〜50日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
金具材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00-
ストッパなしなしなし回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)75~79.955~64.955~64.955~64.975~79.9~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)75(80)55555575(90)44

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト