17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ナイロン
  • 車輪特性

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付

通常単価(税別)
1,1371,159
税込単価
1,2511,275
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

プレート仕様のストッパー付き一般用キャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TH series

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

寸法図側面

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

寸法図

品番 車輪種類 許容荷重 始動力 旋回始動力 車輪径 車輪幅 取付高 取付ピッチ プレートサイズ 取付穴径 偏心 旋回半径
型式-車輪径 車輪 SP N kgf daN daN Dmm Wmm Hmm A×Bmm X×Ymm Pmm Emm Rmm
TH-50 VH S-2 ゴム 550 56 3.74 10.70 50 25 72 54×34 70×50 7.0 25 (R72)
NH ナイロン・黒 650 66 4.23 9.62
HG 強化ナイロン・黒 750 77 1.88 4.08
TH-100 VH S-2 ゴム 1200 122 6.90 48.60 100 32 130 74×50 91×69 8.2 40 (R105)
NH ナイロン・白 1200 122 7.80 18.00
  • 金具はユニクロームメッキ仕上げ。
  • VH100mmはホイールはアルミ製。
一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

VH

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

VH(100mm)

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

NH(50mm)

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付:関連画像

NH(100mm)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

用途

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
70.1~100
72
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン・黒
耐油性
~54.9
54
~39.9
34
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
65
25
70
50
74
10
1個
70.1~100
72
35.01~80.00
~50
50
[合成ゴム] ゴム
なし
~54.9
54
~39.9
34
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
55
25
70
50
74
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
6日目
1,137
( 1,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プレート仕様のストッパー付き一般用キャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。
・幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
・エラストマー車輪は落ち着きのあるグレーの色周で、床面にスリップ痕がついても目立ちません。
・反発弾性に優れ、ソフトにスムーズに走行します。
・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
【用途】
・什器、家具、ワゴン、医療機器、搬送機器、各種装置・機材等。

商品担当おすすめ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q製品取付時の許容荷重を教えてください。
A
キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
Q許容荷重を超えてしまった場合壊れてしまいますか?
A
許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用キャスターTHシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスター THシリーズ 自在
一般用キャスター TEシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスター SRシリーズ 自在(ストッパー付)
一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格1,137-777 -585 -441 -680 -1,811 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在ねじ込み式差し込み式ねじ込み式
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付
取付穴種類丸穴丸穴丸穴---
荷重区分中荷重中荷重軽荷重軽荷重軽荷重中荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト