17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ナイロン
    • ウレタン
  • 車輪特性

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 車輪ベアリング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

一般用キャスター SMシリーズ 自在

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

SM-100TP/SM100-NTB

SM-100TP/SM100-NTB

型番車輪種類許容荷重始動力
daN
旋回始動力
daN
車輪径
Dmm
車輪幅
Wmm
取付高
Hmm
ステム径
T
ステム長
Lmm
取付ナット部対辺
mm
偏心
Emm
旋回半径
Rmm
型式-車輪径車輪Nkgf
SM-75MMゴム・グレー5505612.3827.75752097M12×P1.75
M12×P1.75
UNF1/2×20山
15
40
25
1925(R71)
NTBウレタン(B入)600617.2014.4027
TPエラストマー500519.9028.8027
EMゴム6006112.6027.0025
NMナイロン・白800826.8313.6525
SM-100MMゴム・グレー6006113.5027.0010222127M12×P1.75
M12×P1.75
UNF1/2×20山
15
40
25
1932(R88)
RLゴム6506613.6529.2510025126
NMナイロン・白650666.8313.6525
UMウレタン700719.4516.8025
NTBウレタン(B入)700718.4016.8027
TPエラストマー6006110.8025.2027
TBエラストマー(B入)600617.2025.2027
SM-125MMゴム・グレー9009220.2540.5012625162UNF1/2×20山252645(R114)
BMゴム・グレー(B入)1,00010219.5045.0025
VMゴム1,00010212.0045.0012531
UMウレタン1,00010212.0024.0025
SM-150MMゴム・グレー(B入)1,00010218.0045.0015028185UNF1/2×20山252645(R125)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

用途

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

旋回半径

(mm)

車輪ベアリング

RoHS?最小発注数量
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[合成ゴム] ゴム
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
60
25
70
10
1個
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[合成ゴム] ゴム・グレー
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
55
20
70
10
1個
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン・白
耐油性
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
65
25
70
10
1個
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン
耐油性
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
60
27
70
10
1個
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
エラストマー
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
60
27
70
10
1個
100.1~130
127
35.01~80.00
95.1~125
102
[合成ゴム] ゴム・グレー
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
60
22
87
10
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン・白
耐油性
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
65
25
87
10
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン
耐油性
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
70
27
87
10
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[合成ゴム] ゴム
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
65
25
87
10
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
エラストマー
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
60
27
87
10
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン
耐油性
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備 / 建設
70
25
87
10
1個
130.1~170
162
80.01~140.00
125.1~160
126
[合成ゴム] ゴム・グレー
なし
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設
90
25
111
10
1個
130.1~170
162
80.01~140.00
95.1~125
125
[ウレタン] ウレタン
耐油性
商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / 工場設備 / 建設
100
25
111
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,811
( 1,992 )
6日目
1,894
( 2,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,382
( 1,520 )
6日目
1,957
( 2,153 )
5日目
1,558
( 1,714 )
6日目
1,936
( 2,130 )
6日目
1,675
( 1,843 )
6日目
2,810
( 3,091 )
7日目
2,093
( 2,302 )
6日目
2,002
( 2,202 )
6日目
2,235
( 2,459 )
5日目
2,949
( 3,244 )
6日目
3,182
( 3,500 )
6日目

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプの自在キャスタ。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。
・幅広いラインナップから用途に応じた車輪を選定可能。
・金具はユニクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・医療用回診車、什器や家具、各種ワゴン等に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用キャスター SMシリーズ 自在のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用ワゴンに使用
5
満足度:5.0
社内利用の作業用ワゴンに使用しています。走行の安定性や旋回性が共に良く走行時の静音など機能に満足している商品です。以前か...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品につける際の許容荷重はどのくらいですか?
A
キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
Q許容荷重を上回ると壊れてしまいますか?
A
許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用キャスター SMシリーズ 自在
一般用キャスターSMシリーズ 自在ストッパー付
ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在
ステンレスキャスター SU-SMシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスターSHシリーズ 自在
一般用キャスターSHシリーズ 自在ストッパー付
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格1,382-1,811 -5,029 -5,539 -1,113 -1,212
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目5日目〜在庫品1日目〜3日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
金具材質スチールスチールステンレスステンレススチールスチール
ねじ径UNF1/2×20山UNF1/2×20山M12×P1.75M12×P1.75UNF1/2×20山UNF1/2×20山
ストッパなし回転ストッパ付なし回転ストッパ付なし回転ストッパ付
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重中荷重中荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト