17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ウレタン
  • ねじ径

    • M12
    • UNF3/8
  • 車輪特性

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

デザインキャスター UTWシリーズ 自在ストッパー付

通常単価(税別)
6002,767
税込単価
6603,044
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

双輪タイプのデザインキャスター。【特長】・あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。・車輪径によって車...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

UTWB-50/60/75/125-B

外形図

UTWB-60/75/125-P

製品仕様

UTWB-50/60/75/125-B

型番車輪種類許容荷重車輪径車輪幅取付高ステム径ステム長取付ナット部偏心旋回半径
型式-車輸径車輸取付NkgfDmmW1(W2)mmHmmTLmm対辺
mm
EmmRmm
UTWB50Bナイ口ン500515045(8)56UNC3/8×16山151417(R50)
UTWB60Bナイ口ン750776056(17)70M12×P1.75251922(R66)
UTWB75B-PUエラストマー750777362(11)83M12×P1.75151924(R82)
UTWB100B-PUエラストマー8008210074(14)110M12×P1.75151937(R110)
UTWB125B-PUエラストマー8008212587(19)138M12×P1.75151949(R134)

UTWB-60/75/125-P

型番車輪種類許容荷重車輪径車輪幅取付高取付ピッチプレートサイズ取付穴径偏心旋回半径
型式-車輸径車輸取付NkgfDmmW1(W2)mmHmmA×BmmX×YmmPmmEmmRmm
UTWB60P(8-11)ナイ口ン10001026056(17)77詳細はカタログを参照してください22(R66)
UTWB75P-PUエラストマー750777362(11)8951×4165×558.024(R82)
UTWB100P-PUエラストマー8008210074(14)11751×4165×558.037(R110)
UTWB125P-PUエラストマー8008212587(19)14551×4165×558.049(R134)

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

ストッパ種類

RoHS?最小発注数量
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
50.1~70
56
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン・黒
[UNF3/8] UNF3/8X16山
なし
~54.9
-
~39.9
-
長穴
9.5
50
軽荷重
45
-
-
55
-
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
50.1~70
70
35.01~80.00
50.1~70
60
[ナイロン] ナイロン・黒
[M12] M12×P1.75
なし
~54.9
-
~39.9
-
長穴
12
75
軽荷重
56
-
-
78
-
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
70.1~100
83
35.01~80.00
70.1~95
73
[ウレタン] ウレタン
[M12] M12×P1.75
耐油性
~54.9
-
~39.9
-
長穴
12
75
中荷重
62
-
-
82
-
10
1個
プレート式固定 / 樹脂 / 双輪
70.1~100
89
35.01~80.00
70.1~95
73
[ウレタン] ウレタン
-
耐油性
~54.9
51
40~49.9
41
丸穴
8
75
中荷重
62
65
55
82
-
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
100.1~130
110
35.01~80.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン
[M12] M12×P1.75
耐油性
~54.9
-
~39.9
-
長穴
12
80
中荷重
74
-
-
113
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
3日目
972
( 1,069 )
3日目
2,433
( 2,676 )
3日目
1,997
( 2,197 )
3日目
2,767
( 3,044 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

双輪タイプのデザインキャスター。
【特長】
・あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。
・車輪径によって車輪の種類、デザインが変わりますのでご注意下さい。
・小径から大径まで幅広いラインナップ。使用目的に合わせて選択が可能です。
【用途】
・ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置、オフィス家具、各種装置・機材等。

商品担当おすすめ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインキャスター UTWシリーズ 自在ストッパー付のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
デスクの試作に使用
4
満足度:4.0
デザイン性で選びました。デザインキャスターUTWシリーズ自在と一緒に使用しています。使い勝手の良い商品なので何度か使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用
3
満足度:3.0
移動用機器の足回りに使用しています。医療現場で不用意に動いては困るので、万全を期して全部の車輪にストッパー付きのこちらの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインキャスター UTWシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスター UTWシリーズ 自在
デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスター DNシリーズ 自在
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格600-232 -1,419 -471 -1,166 -221 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キャスタ--キャスタ-キャスタ
金具材質スチール樹脂樹脂スチール樹脂-
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付なし
材質スチール--スチール-スチール
用途商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト