17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • UNC3/8
    • UNC5/16
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

デザインキャスター DNシリーズ 自在

  • 種類
    キャスタ
  • 車輪材質
    ナイロン・黒
  • ストッパ
    なし
  • 車輪特性
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】 (mm)
    ~54.9
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】 (mm)
    ~39.9
  • 材質
    スチール
  • 用途
    商業施設・ディスプレイ・什器 / スチール・木工家具 / OA機器・情報通信機器 / 工場設備
  • 荷重区分
    軽荷重
  • 特性
    微音
  • 車輪ベアリング

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 自在 30-50mm 取付Pの外形図

自在 30-50mm 取付P

自在 30-50mm 取付Bの外形図

自在 30-50mm 取付B

製品仕様

自在 30-50mm 取付P

DN-40P

DN-40P

型番車輪種類許容荷重車輪径
Dmm
車輪幅
W1(W2)mm
取付高
Hmm
取付ピッチ
A×Bmm
(A'×B'mm)
プレートサイズ
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
Rmm
型式-車輪径車輪取付Nkgf
DN30Pナイロン200203035(4)4418×1828.5×28.55.011(R33)
40ナイロン300314041(8)5725.4×25.438×3814(R44)
50ナイロン400415247(8)6625.4×25.438×3820(R55)

30mm、40mmはキャスターの受け皿の小、50mmは大が使用可能。

自在 30-50mm 取付B

DN-40B

DN-40B

型番車輪種類許容荷重車輪径
Dmm
車輪幅
W1(W2)mm
取付高
Hmm
ステム径
T
ステム長
Lmm
取付ナット部
対辺
mm
偏心
Emm
旋回半径
Rmm
型式-車輪径車輪取付Nkgf
DN30Bナイロン200203035(4)39M6×P1.0131011(R33)
40ナイロン300314041(8)52UNC3/8×16山151414(R44)
UNC5/16×18山13
M8×P1.2513
50ナイロン400415247(8)66UNC3/8×16山151320(R55)
M8×P1.2513
M10×P1.517
M12×P1.2519

30mm、40mmはキャスターの受け皿の小、50mmは大が使用可能。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
~50
39
~35.00
~50
30
[M6] M6XP1.0
-
-
長穴
6
20
35
-
-
33
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
52
~35.00
~50
40
[M8] M8×1.25
-
-
長穴
8
30
41
-
-
44
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
52
~35.00
~50
40
[UNC3/8] UNC3/8×16山
-
-
長穴
9.5
30
41
-
-
44
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
52
~35.00
~50
40
[UNC5/16] UNC5/16X18山
-
-
長穴
7.9
30
41
-
-
44
10
1個
プレート式固定 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
57
~35.00
~50
40
-
25.4
25.4
丸穴
5
30
41
38
38
44
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
66
35.01~80.00
50.1~70
52
[M8] M8×1.25
-
-
長穴
8
40
47
-
-
55
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
66
35.01~80.00
50.1~70
52
[M10] M10×P1.5
-
-
長穴
10
40
47
-
-
55
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
ステンレス
50.1~70
66
35.01~80.00
50.1~70
52
[M12] M12×P1.25
-
-
長穴
12
40
47
-
-
55
10
1個
ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
66
35.01~80.00
50.1~70
52
[UNC3/8] UNC3/8×16山
-
-
長穴
9.5
40
47
-
-
55
10
1個
プレート式固定 / 樹脂 / 双輪
スチール
50.1~70
66
35.01~80.00
50.1~70
52
-
25.4
25.4
丸穴
5
40
47
38
38
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
529
( 582 )
3日目
508
( 559 )
3日目
287114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
923
( 1,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
753
( 828 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
3日目
468
( 515 )
3日目

詳細情報

基本情報

双輪タイプのデザインキャスター。
【特長】
・プレートタイプ、ねじ込みタイプをラインナップ。
【用途】
・家具、ディスプレイ什器等での使用に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインキャスター DNシリーズ 自在のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
軽作業台のキャスターとして(1台に4つ取り付け)
5
満足度:5.0
ほぼ同じスペックの競合製品として、ハイロジック「二輪キャスター ボルトタイプ」(00017401)232円や、光「双輪キ...もっと読む
0人が参考にしています。
ITOKIの椅子の交換部品用として
3
満足度:3.0
元々の椅子が古い型のもので、メーカー品が製造中止になっていたので、口径などのサイズを基に注文したのですが、ぴったり入った...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品につける際の許容荷重はどのくらいですか?
A
キャスターを4ヶ使用の場合でも、荷重は3点で受ける場合が御座いますので、下記のような計算式で0.8掛けにして考えるのが一般的です。
総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
Q許容荷重を上回ると壊れてしまいますか?
A
許容荷重に関しましては安全係数を考慮し記載しておりますが、路面状況、使用速度、偏荷重を考慮し許容荷重内でのご使用をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインキャスター DNシリーズ 自在
デザインキャスターDNシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスターNWSシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付
デザインキャスターTNSシリーズ 自在ストッパー(W-SP型)付
大型デザインキャスター MX-125N型
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンスガツネ工業
通常価格221-471 -1,419 -1,166 -2,464 -9,292 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類キャスタキャスタ----
車輪材質ナイロン・黒ナイロン・黒ナイロン・黒ナイロン・黒ウレタンポリウレタン
ストッパなし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)-
車輪特性なしなしなしなし耐油性なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)~54.9-----
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト