17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 入力電圧(V)

  • 電源サイズ

    ~mm
  • 取り付け方法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 16日以内

電源装置

通常単価(税別)
3,24829,541
税込単価
3,57332,495
通常出荷日:13日目~16日目

三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ製品群の性能を十二分に発揮させる目的で開発された電源装置です。用途に合...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

電源装置 外形図1

BEM[T]

電源装置 外形図2

BES

製品仕様

  • BEM[T]タイプ:超小型リード線タイプ
  • BESモデル:一般高速制御用

構造

電源装置 構造

BEM-2T・4T

電源装置 構造

BES

製品仕様

型式BEM-2TBEM-4T
入力電圧AC100V±10%
50/60Hz
---
AC200V---
AC400V----
最大入力電圧AC280VAC480V
整流方式半波整流
出力電圧DC45VDC90VDC45VDC90VDC180V
出力電流周囲温度20℃の時
( )内は60℃の時
DC1.0A(DC0.6A)DC0.7A(DC0.5A)
出力容量周囲温度20℃の時
( )内は60℃の時
45W(25W)90W(50W)30W(20W)60W(40W)125W(90W)
サイズ設定電圧仕様
( )内は入力電圧
DC45V(AC100V)DC90V(AC200V)DC45V
(AC100V)
DC90V
(AC200V)
DC180V
(AC400V)
●:適用
△:クラッチ・ブレーキのモデルにより適用
01
02
03
04
05
06
08
10
12--
14--
16--
18--
20--
25--
適用クラッチ・ブレーキ三木プーリ社電磁クラッチ・ブレーキ
定格電圧 DC45/90/180V
無励磁ブレーキ
絶縁抵抗ターミナル-本体間DC500Vメガにて100MΩ
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間AC2000V 50Hz 1分間
リード線UL&スタイル・サイズUL3398・AWG22UL3613・AWG22
使用環境結露なきこと-20~+60℃
質量製品1個当り0.008kg0.011kg
型式BES-20-□-1BES-40-□-1BES-20-□BES-40-□
入力電圧AC100V±10% 50/60HzAC200V±10% 50/60Hz
出力電流2.0A4.0A2.0A4.0A
電圧制御方式PWM制御
定常励磁電圧出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
過励磁電圧DC90V 全波(AC100V入力時)DC180V 全波(AC200V入力時)
過励磁時間出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ(ターミナル-本体間)
絶縁耐圧AC1,000V 50Hz 1分間(ターミナル-本体間)
使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)
質量0.3kg0.7kg0.3kg0.7kg

※出力される電圧は、電源と絶縁されていないため触れると感電の恐れがあります。

端子と機能

端子機能名称機能説明
リード線(2本)入力側商用電源を接続します
タブ端子(2箇所)出力側電磁クラッチ・ブレーキを接続します
端子記号端子名称機能説明
1-2電源入力端子商用電源を接続します
3-4出力端子電磁クラッチ・ブレーキを接続します
5-6制御端子1リレーなどで端子間を開閉することで出力を制御します
-アース端子大地アース端子(第三接地以上)
S1-S2制御端子2DC24VのON/OFFで出力を制御します(30mA平滑電源)

電源サイズ対応表(BES)

三木プーリ社製励磁クラッチ・ブレーキサイズ0202503040506081012162025
電源出力電流呼び2040
電源サイズ励磁電圧24V用0510162025
三木プーリ社製電磁ツースクラッチサイズ1213152123253132
電源出力電流呼び2040
電源サイズ励磁電圧24V用515253
三木プーリ社製無励磁ブレーキサイズ0102030405060810121416182025
電源出力電流呼び20
電源サイズ励磁電圧45・90V用616263

※上表の励磁電圧は呼びを示しており、制御方法などにより実際の出力電圧と異なります。
※無励磁ブレーキの励磁電圧45・90V用の定常励磁電圧は、入力AC100Vの時DC45V仕様、入力AC200Vの時DC90V仕様です。

注意・禁止事項

使用上の注意

BEM

1次側制御と2次側制御方式

この電源装置は、入力電圧のON/OFFで電磁クラッチ・ブレーキの制御を行う「1次側制御」を基本制御としております。
この制御方式は省配線ですが、アーマチュア釈放時間が「2次側制御」と比較して遅くなり、無励磁ブレーキの制動時間が延びてしまいます。
この現象は、電磁クラッチ・ブレーキのサイズが大きくなればなるほど顕著に現れます。よって「1次側制御」は特に小型無励磁ブレーキの制御に使用されます。
また「1次側制御」の場合、「2次側制御」で発生する電磁クラッチ・ブレーキ通電OFF時のサージ電圧(逆起電圧)が発生しないため、ノイズを嫌う機械には非常に有効です。
応答性改善を目的に「2次側制御」を行う場合は、右の結線図のように出力端子と電磁クラッチ・ブレーキの間にリレー接点を設けます。この時、リレー接点間、又は電磁クラッチ・ブレーキと並列にバリスタなどの放電素子を設ける必要があります。

BES

保護素子の接続禁止

BESモデルは保護素子を内蔵しているため、出力側(3-4間)に保護素子を接続する必要はありません。
また、電圧制御をPWM制御方式で行っているため、出力の実電圧は入力電圧と同等となります。したがって24V仕様のクラッチ・ブレーキに付属するバリスタなどを接続するとバリスタの破裂や電源装置の破損につながりますので絶対に接続しないでください。

保護機能

BESの入力側にはヒューズを内蔵しています。ヒューズが働いた場合は、出力側の異常が考えられます。
・出力側の短絡
・出力側に地絡
・出力側(電磁クラッチ・ブレーキ)の異常
運転を再開する際は、出力側に異常がないことを十分に確認の後、行ってください。

出力電圧値の確認方法

出力電圧を電圧計・テスターなどで確認する場合、出力側に電磁クラッチ・ブレーキなどの負荷を繋いだ状態でご確認ください。
何も接続がない場合、電源電圧に近い値を示します。

型番リスト

表示件数

取得規格

入力電圧

(V)

電源サイズ

取り付け方法

リード線長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
AC200
10
DIN
-
10
1個
-
AC200
16
DIN
-
10
1個
-
AC200
20
DIN
-
10
1個
-
AC200
51
DIN
-
10
1個
-
AC200
52
DIN
-
10
1個
-
AC200
61
DIN
-
10
1個
-
AC200
62
DIN
-
10
1個
-
AC200
63
DIN
-
10
1個
-
AC200
25
直接取付
-
10
1個
-
AC100
25
直接取付
-
10
1個
-
AC200
53
直接取付
-
10
1個
-
AC100
53
直接取付
-
10
1個
-
AC250
-
直接取付
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
24,545
( 27,000 )
13日目
29,541
( 32,495 )
13日目
29,541
( 32,495 )
13日目
29,541
( 32,495 )
13日目
29,541
( 32,495 )
13日目
3,248
( 3,573 )
16日目

詳細情報

基本情報

三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ製品群の性能を十二分に発揮させる目的で開発された電源装置です。用途に合わせて、最適な電源装置を選ぶことができます。
【特長】
・BESモデルは、定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です
・クラッチ・ブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加することで、アーマチュアの吸引時間やトルクの立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です
・これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します
・全ての回路を無接点化していますので、小型で軽量です
・シーケンサー等から直接制御をおこなうのに便利です
・オプションのEMC指令対応セットで使用することでEC指令に対応します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源装置
マグネット式トルクリミッター
カムクラッチ PBシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-SP型
無励磁作動形ブレーキ
メーカー三木プーリTOKツバキE&MツバキE&Mマイティ三木プーリ
通常価格3,248-7,649 -102,6507,085 -15,2109,997 -
通常出荷日13日目〜在庫品1日目4日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類電源装置リミッタクラッチクラッチクラッチブレーキ
伝達 種類無励磁作動マグネット機械機械機械無励磁作動
使用温度範囲(℃)-20~60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト