メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 無励磁作動 種類

  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • ロータ穴径

    ~mm
  • ロータ穴キー規格

  • 電圧(直流)(V)

    ~mm
  • 無励磁ブレーキ解放レバー

    ~mm
  • 付属品(取付けフランジ)

    ~mm
  • 付属品(手動解放レバー)

    ~mm
  • 付属品(ダストカバー)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 13日以内
    • 34日以内

無励磁作動形ブレーキ

通常単価(税別)
11,000円~50,437円
税込単価
12,100円~55,481円
通常出荷日:在庫品1日目~34日目一部当日出荷可能

非通電時に、スプリングの力によって作動する電磁ブレーキで、停電時の緊急制動、長時間の停止状態の保持、機...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

BXW(L・H・S)

無励磁作動形ブレーキ BXW〔L・H・S)構造図1
無励磁作動形ブレーキ BXW〔L・H・S)構造図2

構造

さまざまな用途で3タイプ
・制動用のL タイプ、保持用のHタイプ、保持専用のSタイプを同寸法でラインナップ。

2way 取り付け
・ステータ取り付け・プレート取り付けのどちらでも取り付けが可能なため、熱源となるステータの配置を選ぶことができます。
ブレーキタイプBXW(L)BXW(H)BXW(S)
ブレーキトルク
[N・m]
0.12~ 2.000.24 ~ 4.000.36 ~ 5.20
使用可能温度
[℃]
-10 ~+40-10 ~+40-10 ~+40
バックラッシ極小極小極小

BXW- □ - □ L (制動用) 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
リード線
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
UL
スタイル
サイズ
BXW-01-10L010.12125.00.41728.8FUL3398AWG26
245.00.208115F
455.00.111405F
905.00.0561622F
1805.00.0286486F
BXW-02-10L
BXW-02-12L
020.25126.60.55021.8FUL3398AWG26
246.60.27587.3F
456.60.147307F
906.60.0731228F
1806.60.0374912F
BXW-03-10L
BXW-03-12L
030.50129.00.75016.0FUL3398AWG26
249.00.37564.0F
458.20.182247F
908.20.091988F
1808.20.0463954F
BXW-04-10L
BXW-04-12L
041.001211.50.95812.5FUL3398AWG22
2411.50.47950.1F
4510.00.222203F
9010.00.111810F
18010.00.0563241F
BXW-05-10L
BXW-05-12L
052.001213.01.08311.1FUL3398AWG22
2413.00.54244.3F
4513.00.289156F
9013.00.144623F
18013.00.0722492F
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta [s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
BXW-01-10L50000.6×10-62.51.5×1060.0080.0150.2
BXW-02-10L
BXW-02-12L
50001.9×10-65.03.0×1060.0080.0150.3
BXW-03-10L
BXW-03-12L
50003.8×10-610.04.5×1060.0250.0250.4
BXW-04-10L
BXW-04-12L
500012.0×10-620.07.0×1060.0300.0300.6
BXW-05-10L
BXW-05-12L
500023.0×10-630.012.0×1060.0350.0350.8

BXW- □ - □ H (保持用) 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
リード線
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
UL
スタイル
サイズ
BXW-01-10H010.24125.00.41728.8FUL3398AWG26
245.00.208115F
455.00.111405F
905.00.0561622F
1805.00.0286486F
BXW-02-10H
BXW-02-12H
020.50126.60.55021.8FUL3398AWG26
246.60.27587.3F
456.60.147307F
906.60.0731228F
1806.60.0374912F
BXW-03-10H
BXW-03-12H
031.00129.00.75016.0FUL3398AWG26
249.00.37564.0F
458.20.182247F
908.20.091988F
1808.20.0463954F
BXW-04-10H
BXW-04-12H
042.001211.50.95812.5FUL3398AWG22
2411.50.47950.1F
4510.00.222203F
9010.00.111810F
18010.00.0563241F
BXW-05-10H
BXW-05-12H
054.001213.01.08311.1FUL3398AWG22
2413.00.54244.3F
4513.00.289156F
9013.00.144623F
18013.00.0722492F
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta [s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
BXW-01-10H50000.6×10-60.50.2×1060.0100.0100.2
BXW-02-10H
BXW-02-12H
50001.9×10-61.00.3×1060.0100.0100.3
BXW-03-10H
BXW-03-12H
50003.8×10-62.00.5×1060.0350.0200.4
BXW-04-10H
BXW-04-12H
500012.0×10-64.01.0×1060.0400.0250.6
BXW-05-10H
BXW-05-12H
500023.0×10-66.02.0×1060.0450.0300.8

BXW- □ - □ S (保持専用) 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
リード線
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
UL
スタイル
サイズ
BXW-01-10S010.36245.00.208115FUL3398AWG26
BXW-02-10S
BXW-02-12S
020.75246.60.27587.3FUL3398AWG26
BXW-03-10S
BXW-03-12S
031.50249.00.37564.0FUL3398AWG26
BXW-04-10S
BXW-04-12S
042.602411.50.47950.1FUL3398AWG22
BXW-05-10S
BXW-05-12S
055.202413.00.54244.3FUL3398AWG22
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta [s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
BXW-01-10S50000.6×10-6--0.0250.0100.2
BXW-02-10S
BXW-02-12S
50001.9×10-6--0.0300.0100.3
BXW-03-10S
BXW-03-12S
50003.8×10-6--0.0350.0200.4
BXW-04-10S
BXW-04-12S
500012.0×10-6--0.0400.0250.6
BXW-05-10S
BXW-05-12S
500023.0×10-6--0.0450.0300.8

※アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。

BXR

無励磁作動形ブレーキ BXR構造図3
無励磁作動形ブレーキ BXR構造図4

構造

超薄型
・弊社従来比2/3の超薄型設計。

低慣性ロータ
・十分な強度を確保した上で、軽量化を実現。

バックラッシ極小
・スプラインハブタイプのバックラッシは0.2°~0.5°。
ブレーキトルク[N・m]5~55
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシ極小

BXR-□-10 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
リード線
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
UL
スタイル
サイズ
BXR-06-10-0050652417.60.7332.7FUL1333AWG20
BXR-08-10-01208122419.40.8129.7FUL1333AWG20
BXR-10-10-01610162421.50.9026.8FUL1333AWG20
BXR-12-10-03012302423.70.9924.3FUL1333AWG20
BXR-14-10-03814382431.01.2918.6FUL1333AWG20
BXR-16-10-05516552419.00.7930.3FUL1333AWG20
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta[s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
バックラッシ
[°]
質 量
[kg]
BXR-06-10-00550002.35×10-55002.0×1050.0500.0201.20.9
BXR-08-10-01250003.45×10-58002.0×1050.0800.0201.21.2
BXR-10-10-01650001.12×10-415002.2×1060.1100.0500.91.3
BXR-12-10-03050001.88×10-415002.5×1060.1200.0300.82.3
BXR-14-10-03836004.22×10-418003.0×1060.1200.0300.53.0
BXR-16-10-05536007.10×10-420003.0×1060.2200.1000.53.6

※アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。
※バックラッシは「ロータ・ロータハブ間」の値です。

BXL

無励磁作動形ブレーキ BXL構造図5
無励磁作動形ブレーキ BXL構造図6

構造

低騒音
・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。微振動音・アーマチュア吸引音対策品もご用意できます。

安定制動
・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
ブレーキトルク[N・m]2 ~ 22
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシ極小

BXLモデル 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
リード線
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
UL
スタイル
サイズ
BXL-06-10062DC24150.6338.4FUL3398AWG22
DC45120.27169F
DC90120.13677F
BXL-08-10084DC2422.50.9425.6FUL3398AWG18
DC45190.41110F
DC90190.21440F
BXL-10-10108DC24281.1421.1FUL3398AWG18
DC45250.5483.0F
DC90250.27331F
BXL-12-101216DC24351.4616.2FUL3398AWG18
DC90300.33271F
BXL-16-101622DC24391.6414.6FUL3398AWG18
DC90390.43207F
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta[s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
BXL-06-1050003.75×10-558.32.0×1070.0350.0200.9
BXL-08-1050006.25×10-591.73.5×1070.0400.0201.3
BXL-10-10400013.75×10-5108.36.2×1070.0500.0252.3
BXL-12-10360033.75×10-5133.39.0×1070.0700.0303.4
BXL-16-1030007.35×10-4183.311.4×1070.1000.0355.4

※アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。
※交流側スイッチング(半波整流)時のアーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、動作特性をご参照ください。

BXH

無励磁作動形ブレーキ BXH構造図7
無励磁作動形ブレーキ BXH構造図8

構造

保持用
・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。

高トルク
・BXLと同寸法で2 倍のトルクを発揮します。
ブレーキトルク[N・m]4~44
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシ極小

BXHモデル 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
リード線
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
UL
スタイル
サイズ
BXH-06-10064DC24150.6338.4FUL3398AWG22
DC45120.27169F
DC90120.13677F
BXH-08-10088DC2422.50.9425.6FUL3398AWG18
DC45190.41110F
DC90190.21440F
BXH-10-101016DC24281.1421.1FUL3398AWG18
DC45250.5483F
DC90250.27331F
BXH-12-101232DC24351.4616.2FUL3398AWG18
DC90300.33271F
BXH-16-101644DC24391.6414.6FUL3398AWG18
DC90390.43207F
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta[s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
BXH-06-1050003.25×10-57002.0×1060.0400.0200.9
BXH-08-1050005.75×10-511003.5×1060.0450.0201.3
BXH-10-1040001.30×10-413006.2×1060.0700.0252.3
BXH-12-1036003.20×10-416009.0×1060.0900.0253.4
BXH-16-1030006.93×10-4220011.4×1060.1250.0305.4

※アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。
※交流側スイッチング(半波整流)時のアーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、動作特性をご参照ください。

458

無励磁作動形ブレーキ 458構造図9
無励磁作動形ブレーキ 458構造図10

構造

トルク調整機能付き
・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に調整できます。

低騒音
・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
ブレーキトルク[N・m]4~400
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシ極小

458モデル 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
458-0606424200.8328.8F
96200.21461F
190200.111805F
458-0808824251.0423.0F
96250.26368F
190250.131444F
458-10101624301.2519.2F
96310.32297F
190300.161203F
458-12123224401.6714.4F
96400.42230F
190400.21903F
458-14146024502.0911.5F
96500.52184F
190500.26722F
458-16168024552.2910.5F
96550.57168F
190600.32602F
458-181815024853.576.8F
96850.89108F
190850.45425F
458-2020260241004.145.8F
961001.0492F
1901100.58328F
458-2525400241104.625.2F
961101.1484F
1901100.58328F
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta[s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
458-0630001.5×10-5663.4×1070.0450.0151
458-0830006.1×10-51046.3×1070.0570.0151.4
458-1030002.0×10-41337.9×1070.0760.0282.5
458-1230004.5×10-42002.1×1080.1150.0284
458-1430006.3×10-42332.3×1080.2100.0175.6
458-1630001.5×10-32702.9×1080.2200.0278.4
458-1815002.9×10-33334.6×1080.2700.03312.6
458-2015007.3×10-34227.0×1080.3400.06519.5
458-2515002.0×10-25001.1×1090.3900.11031

※アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。
※質量は、ステータセット(付属品番号:10)の値となります。付属品によって質量が異なりますのでお問い合わせください。

457

無励磁作動形ブレーキ 457構造図11
無励磁作動形ブレーキ 457構造図12

構造

制動・保持用
・小型・軽量の制動・保持用ブレーキです。

ステータ外付け
・コイルから発生する熱の影響を与えにくいステータ外付け方式を採用しています。
ブレーキトルク[N・m]4~80
使用可能温度[℃]-10 ~+ 40
バックラッシ極小

457モデル 仕様表

型 番サイズ静摩擦
トルク
Ts[ N・m]
コイル(at20℃)耐熱
クラス
電 圧
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
抵 抗
[Ω]
457-06-1306424200.8328.8F
457-08-1308824281.1720.6F
457-10-13101624301.2519.2F
457-12-13123224401.6714.4F
457-14-13146024502.0811.5F
457-16-13168024552.2910.5F
型 番最高
回転速度
[mim-1]
回転部慣性
モーメント
J[kg・m2]
許容制動
仕事率
Pba l[W]
総制動仕事
ET[J]
アーマチュア
吸引時間
ta[s]
アーマチュア
釈放時間
tar[s]
質 量
[kg]
457-06-1330001.3×10-5663.4×1060.0370.0291.1
457-08-1330004.5×10-51046.3×1060.0420.0601.9
457-10-1330002.0×10-41331.1×1070.1000.0353.8
457-12-1330004.5×10-42002.1×1070.1350.0455.7
457-14-1330006.3×10-42332.3×1070.2400.0508.6
457-16-13300015.0×10-42703.9×1070.2750.07112

※アーマチュア吸引時間、アーマチュア釈放時間は、直流側スイッチング時の値です。

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

無励磁作動 種類

構造

特徴

定格トルク

(N・m)

ロータ穴径

ロータ穴キー規格

電圧(直流)

(V)

無励磁ブレーキ解放レバー

オプション記号

付属品(取付けフランジ)

付属品(手動解放レバー)

付属品(ダストカバー)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.1~30
4000
保持
-
-
16
19
新JIS規格対応
24
なし
-
なし
なし
なし
対応
1個
30.1~60
3000
保持
-
-
44
28
新JIS規格対応
90
なし
-
なし
なし
なし
対応
1個
0.1~30
5000
保持
薄型
-
12
20
新JIS規格対応
24
なし
-
なし
なし
なし
対応
1個
0.1~30
5000
保持
コンパクト
-
1
8
-
24
なし
-
なし
なし
なし
対応
1個
0.1~30
5000
保持
コンパクト
-
2
10
-
24
なし
-
なし
なし
なし
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,023円
( 37,425円 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,437円
( 55,481円 )
34日目
19,825円
( 21,808円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000円
( 12,100円 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,404円
( 13,644円 )
13日目

詳細情報

基本情報

非通電時に、スプリングの力によって作動する電磁ブレーキで、停電時の緊急制動、長時間の停止状態の保持、機械の惰走防止などにすぐれた性能を発揮します。

【特長】
<457モデル:制動用(受注生産)>
・小型・軽量の制動専用ブレーキです。
・コイルから発生する熱の影響を与えにくいステータ外付け方式を採用しています。
<458モデル:制動・保持両用>
・長寿命でしかも高トルク、制動、保持の両用に最適なブレーキです。
・独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。
・トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。
・二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
・制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
・ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無励磁作動形ブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無励磁作動形ブレーキ
トルクキーパー 軸穴加工無し
ミニキーパー
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
トルクリミター ブシュ付き
メーカー三木プーリツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&MツバキE&M
通常価格11,000円-35,787円 -5,053円 -8,500円 -78,485円 -12,730円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類ブレーキクラッチ・ブレーキユニットクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチリミッタ
伝達 種類無励磁作動機械機械機械機械機械
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
作動方式スプリングスプリングスプリングパーマネントパーマネントスプリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト