メカニカル部品技術窓口
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適...
詳細情報を確認する
| ブレーキトルク [N・m] | 0.4 ~ 2.4 |
|---|---|
| 使用可能温度 [℃] | -10 ~+40 |
| バックラッシ | ゼロ |
112モデル仕様表
| 型 番 | サイズ | 動摩擦 トルク Td [N・m] | コイル(at20℃) | 耐熱 クラス | リード線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 圧 [V] | 容 量 [W] | 電 流 [A] | 抵 抗 [Ω] | UL スタイル | サイズ | ||||
| 112-02-13 | 02 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | B | UL3398 | AWG26 |
| 112-02-12 | |||||||||
| 112-02-11 | |||||||||
| 112-03-13 | 03 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | B | UL3398 | AWG26 |
| 112-03-12 | |||||||||
| 112-03-11 | |||||||||
| 112-04-13 | 04 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | B | UL3398 | AWG26 |
| 112-04-12 | |||||||||
| 112-04-11 | |||||||||
| 112-05-13 | 05 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | B | UL3398 | AWG22 |
| 112-05-12 | |||||||||
| 112-05-11 | |||||||||
| 型 式 | 最高 回転速度 [min-1] | アーマチュア 慣性モーメントJ [kg・m2] | 許容 連結仕事 Eeal[J] | 空隙 再調整 までの 総仕事 ET[J] | アーマチュア 吸引時間 ta[s] | トルク 立上り 時間 tp [s] | トルク 消滅 時間 td [s] | 質 量 [kg] | |
| 112-02-13 | 10000 | 6.75×10-7 | 1500 | 2×106 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.053 | |
| 112-02-12 | 1.00×10- 6 | 0.057 | |||||||
| 112-02-11 | 1.00×10- 6 | 0.057 | |||||||
| 112-03-13 | 10000 | 1.30×10- 6 | 2300 | 3×106 | 0.005 | 0.012 | 0.008 | 0.072 | |
| 112-03-12 | 1.95×10- 6 | 0.079 | |||||||
| 112-03-11 | 1.95×10- 6 | 0.079 | |||||||
| 112-04-13 | 10000 | 4.38×10- 6 | 4500 | 6×106 | 0.007 | 0.016 | 0.010 | 0.118 | |
| 112-04-12 | 6.15×10- 6 | 0.131 | |||||||
| 112-04-11 | 6.15×10- 6 | 0.131 | |||||||
| 112-05-13 | 10000 | 9.08×10- 6 | 9000 | 9×106 | 0.010 | 0.023 | 0.012 | 0.200 | |
| 112-05-12 | 1.38×10-5 | 0.215 | |||||||
| 112-05-11 | 1.38×10-5 | 0.215 | |||||||
※動摩擦トルク Td は、相対速度 100min -1時の値です。
※回転部慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
※電源電圧変動は、コイル電圧の±10%以内に抑えてください。また、通電率が 80% を超えないようにご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,188円 ( 16,707円 ) | 18日目 |
15,188円 ( 16,707円 ) | 18日目 |
12,444円 ( 13,688円 ) | 18日目 |
14,158円 ( 15,574円 ) | 18日目 |
16,197円 ( 17,817円 ) | 18日目 |
16,197円 ( 17,817円 ) | 18日目 |
12,516円 ( 13,768円 ) | 18日目 |
18,673円 ( 20,540円 ) | 18日目 |
19,527円17,964円 ( 19,760円 ) | 18日目 |
19,136円 ( 21,050円 ) | 18日目 |
19,136円 ( 21,050円 ) | 18日目 |
18,164円 ( 19,980円 ) | 18日目 |
19,527円17,964円 ( 19,760円 ) | 18日目 |
19,136円 ( 21,050円 ) | 18日目 |
18,164円 ( 19,980円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
23,476円21,597円 ( 23,757円 ) | 18日目 |
24,774円22,296円 ( 24,526円 ) | 18日目 |
20,315円 ( 22,347円 ) | 18日目 |
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。
【特長】
・基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。
・制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。
・軽量で取扱いも簡単です。
・取付け形状の異なる3種類のアーマチュアアッセンブリがありますので、最適なものを選ぶことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)
0通常価格(税別):15,278円~

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ
0通常価格(税別):18,792円~

三木プーリ
トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )
0通常価格(税別):24,008円~

ニッセイ
GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸
0通常価格(税別):43,133円~