メカニカル部品技術窓口
ON/OFF切替可能なME形のマグネット電気スタンド。【特長】・フレキシブルチューブにより吸着面による...
詳細を確認

ME-2CA-R
| 電球 | ME-2CA-R | 従来品 |
|---|---|---|
| 40W | 850 | 300 |
| 60W | 1300 | 420 |
| 100W | 2100 | 640 |

ME-5RA

ME-N2A
(標準形 マグネット切換なし)

ME-2CA
(標準形)

ME-F1C
(蛍光灯形)

ME-L2C
(長身形)
| 型番 | 吸着力 | 全高 | コード長さ | 照明定格 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME-2CA-R | 800N(80kgf) | 440mm | 1.6m | AC100V 上限100W 適正40W | 1.6kg |
| 型番 | 吸着力 | マグネット 切換 | 全高 | コード 長さ | 照明定格 | 付属電球 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-5RA | 1000N(100kgf) | なし | 248 | 5m | AC100V 200W | あり | 2.0kg |
| 型番 | 機種 | マグネット 切換 | 吸着力 | 全高 | コード 長さ | 照明定格 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-N2A | 簡易形 | なし | 300N(30kgf) | 460 | 1.6m | AC100V 上限100W 適正60W | 1.2kg |
| ME-2CA | 標準形 | あり | 800N(80kgf) | 440 | 1.6kg | ||
| ME-L2C | 長身形 | 1000N (100kgf) | 704 | 2.2kg | |||
| ME-F1C | 蛍光灯形 | 440 | 2.0kg |
ON/OFF切替可能なME形のマグネット電気スタンド。
【特長】
・フレキシブルチューブにより吸着面による設置位置はそのままで、照明万向を自在に変更可能。
・防護ガードにより転倒時の電球破損を防げる。
・耐油性の電源コード採用により作業現場で幅広く使用可能。
・マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易。
【用途】
・作業台あるいは工作機械における加工作業での、エリア照明に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト取付用ホルダ
4通常価格(税別):1,680円~

ミスミ
フリーガイドアーム ボルト
3.6
ミスミ
フリーガイドアーム用ホルダー
2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
マグネットベース
4.4通常価格(税別):4,960円~

ミスミ
ダイヤルホルダ
4.5通常価格(税別):2,890円

カネテック
MB-P形 マグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):4,730円~

ミスミ
フレキシブルアーム
3.6通常価格(税別):1,980円~

ミスミ
ダイヤル取付金具
4.5通常価格(税別):2,320円

カネテック
MB形 マグネットベース
4.3通常価格(税別):4,742円~