17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

MB形 マグネットベース

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ミスミでは支柱とマグネットベースのセット販売になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

  • 工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用。
  • 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富。
  • 強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能。
MB-B

MB-B

MB-BV

MB-BV

MB-F2

MB-F2

MB-K

MB-K

MB-T3

MB-T3

MB-FX

MB-FX

MB-RV

MB-RV

MB-W2S

MB-W2S

MB-W2V

MB-W2V

MB-PSL

MB-PSL

 
 

主要部名称

規格表

型番吸着力マグネットホルダ台主柱支柱主柱取付ネジ
径 φ径 φベース側中継金具
ポール受け
主柱側
MB-B800N (80kgf)5058.5551217610165M8X1.25-M8X1.25
MB-BV150
MB-F21941653-M4-
MB-K1417812M8X1.25M8X1.25
MB-RV1000N(100kgf)731622514
MB-W2V20178
MB-T31300N (130kgf)117355200M20X1.5M20/M10M10X1.25
MB-FX800N (80kgf)58.516315--M8X1.25-M8X1.25
MB-W2S1000N(100kgf)732017814
12
165
130
MB-PSL300N (30kgf)303435754--M5X0.8M5X0.8
型番ダイヤルゲージ
取付穴
取付可能
ステム径
DG
取付ネジ
質量特長
MB-B6.6/8.1φ6
φ8
(MB-PSLは
φ6のみ)
M61.5kg普及、標準形。
MB-BV普及形、微動調整付。
MB-F21.8kg主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可。
MB-K1.5kg主柱径大、精密測定指向形。
MB-RV2.4kgサイズアップ形の微動調整付。
MB-W2V2.5kg高精度対応形の微動調整付。
MB-T33.6kg主柱高さ最長、ベース最大形、吸着力最大。
MB-FX6.0/8.1-1.8kg自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形。
MB-W2S6.6/8.1M62.7kg支柱二段階式で微動調整付。
MB-PSL6.0-0.25kg小形でシンプル、狭い箇所向き。

型番リスト

表示件数

アーム種類

吸着力

(N)

マグネットホルダ台 巾

(mm)

マグネットホルダ台 長

(mm)

マグネットホルダ台 高

(mm)

主柱 径

(mm)

主柱 長

(mm)

支柱 径

(mm)

支柱 長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
固定アーム
800
50
58.5
55
12
176
10
165
107-6795
1個
固定アーム
800
50
58.5
55
12
176
10
150
107-6841
1個
固定アーム
800
50
58.5
55
12
194
10
165
107-6817
1個
フレキシブルアーム
800
50
58.5
55
16
315
-
-
107-6868
1個
固定アーム
800
50
58.5
55
14
178
12
165
107-6809
1個
固定アーム
300
30
34
35
7
54
-
-
242-5131
1個
固定アーム
1000
50
73
55
16
225
14
165
808-5993
1個
固定アーム
1300
50
117
55
20
355
14
200
164-3134
1個
固定アーム
1000
50
73
55
20
178
14
165
808-5996
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,742
( 5,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,070
( 7,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,284
( 12,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,317
( 20,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,537
( 9,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,267
( 6,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,926
( 14,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,340
( 25,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,120
( 19,932 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多様な付加機能等で機種が豊富な、マグネットベース。
【特徴】
・計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富。
・強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができる。
・工作機械の機上や鉄定盤上にて、各種測定機器をマグネットで固定する保持具として幅広く利用可能。
【用途】
・ダイヤルゲージ万式の測定器等で測定(試差、変差の検出)する場合の、測定器保持貝として利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ミスミでは支柱とマグネットベースのセット販売になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • マグネットベース 画像

    ミスミ

    マグネットベース

    マグネットベースです。ネオジム磁石を使用することで、コンパクトながらも大きな吸着力を実現しています。

  • シャフト取付用ホルダ 画像

    ミスミ

    シャフト取付用ホルダ

    測定器具用のシャフトの取付に適します。安価でご利用いただけます。

  • フレキシブルアーム 画像

    ミスミ

    フレキシブルアーム

    アームを軽い力で自在に調整できます。両側がおねじで、さまざまな部分に取付可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB形 マグネットベースのレビュー
4.3平均満足度:4.313件のレビュー
器具の固定
4
満足度:4.0
ダイヤルゲージに使用しました。アームが自在に動かせ吸着力も強くしっかりと固定することができます。
1人が参考にしています。
検査で使用
5
満足度:5.0
検査で使用していますが、可動範囲が広く、とても使いやすいです。
1人が参考にしています。
角度
4
満足度:4.0
いろんな角度に調整できるので いいです ア-ムが自在に動きますね
0人が参考にしています。
測定
5
満足度:5.0
研磨品などの測定に使用しています。 アームが自在に動くので便利です。
0人が参考にしています。
計測器の固定
3
満足度:3.0
ダイヤルゲージを固定するのに使用しました。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QマグネットベースをONにしたままだと磁力は低下しますか?
A
ONの状態にし続けても磁力が低下する事はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MB形 マグネットベース
MB-OX形 ハイロックベース
MB-X形 ハイロックミニベース
MB-A2型 2本アーム式マグネットベース
MB-MX形 ハイロックベース
マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格4,742-45,40222,570 -36,70723,618 -30,370 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目4日目在庫品1日目〜
種類マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)
マグネットベースありありありありありあり
フリーガイドアーム端部形状先端ホルダー通し穴先端ホルダー通し穴先端ホルダー通し穴先端ホルダー通し穴先端ホルダー通し穴-
取付場所デスクデスクデスクデスク-デスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト