17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

歯研CPラックピニオン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

歯研CPラックピニオン

販売終了

型番

SGP2S-20

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ピッチが2/5、圧力角20°(並歯)、材質がSCM435、440クロムモリブデン鋼のラックギア。
【特長】
・歯面研削、歯部高周波焼入れHRC49~55済み。高強度、耐摩耗性に優れる。
・歯車精度等級 JIS B 1702-1(ISO) 5級の高精度歯研CPラックピニオン。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工品済みの製品あり。
・焼入れは歯部のみのため、歯部以外にキー溝やタップ、穴径変更等の追加工が可能。
・穴、歯部外周、両側面の研削仕上げを行っているため、追加工時の基準面になる。
・ピッチが整数なので、どんな山数(ピッチ数)をとっても長さは整数になる。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・精密搬送部分。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ラック(角形)
モジュール
0.6366
有効長さ(mm)
15
歯種
スタンダード
材質
一般鉄鋼材
表面処理
なし
有効歯数(歯)
20
歯幅(mm)
8
熱処理
[高周波] 高周波
歯研
あり
端面仕上加工
なし
取付穴
下穴品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト