メカニカル部品技術窓口
【特長】・モジュール0.5/0.75/0.8/1.0、圧力角20(並歯)、材質はSUS304ステンレス...
詳細を確認
柄付き丸ラック SUS304ステンレス鋼の外形図
(単位:mm)
| モジュール Module m | 商品記号 Catalogue Number | 全長 Overall Length l | 有効歯数 Effective Number of Teeth z | 有効かみ 合い長さ Effective Datum Length be | かみ合い 高さ Datum Line h” | 軸径 Shaft Diameter dh(h7) | 柄長さ Length of Stem lh | 重量 Weight W(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ORK50SU2-0815 | 200 | 95 | 149 | 7.5 | φ8 | 50 | 78 |
| 0.75 | ORK75SU2-0815 | 200 | 63 | 148 | 7.25 | φ8 | 50 | 76 |
| 0.8 | ORK80SU2-0815 | 200 | 59 | 148 | 7.2 | φ8 | 50 | 76 |
| 1 | ORK1SU3-1024 | 200 | 76 | 238 | 9 | φ10 | 60 | 177 |
全長の呼びが200mmは、202mm±1mm。
全長の呼びが300mmは、305mm±1mm。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,829円 ( 13,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,560円 ( 8,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 3日目 |
7,078円 ( 7,786円 ) | 3日目 |
【特長】
・モジュール0.5/0.75/0.8/1.0、圧力角20(並歯)、材質はSUS304ステンレス鋼。
・全長は、200mmと300mm。
・軸外径を研磨加工しているため軸径公差はh7。
・軸外径の面粗度が良好で切削加工品と比較して摺動部の長寿命化に貢献。
【用途】
・穴径・ネジの追加工等。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

小原歯車工業
ラック BSR
0通常価格(税別):2,181円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

小原歯車工業
SRF 両端面加工ラック
4通常価格(税別):3,697円~

小原歯車工業
DR専用 ARLスライドレール
0通常価格(税別):1,222円~