17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 有効長さ(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 端面仕上加工

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

CPラック RKP-SD

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CPラック RKP-SD サーキュラーピッチラックの外形図と寸法

CPラック RKP-SD サーキュラーピッチラック

CPラック RKP-SD サーキュラーピッチラック

CPラック RKP-SD サーキュラーピッチラックの外形図

CPラック RKP-SD サーキュラーピッチラックの外形図

(単位:mm)

ピッチ
Circular Pitch
cp
商 品 記 号
Catalogue Number
材質
Material
M
全長
Overall
Length
l
両端面
加工
Both Ends
Processed
p
有効歯数
Effective Number
of Teeth
z
かみ合い
高さ
Datum
Line
h”
歯幅
Face
Width
b(h11)
高さ
Overall
Thickness
h(h11)
重量
Weight
W(g)
5RKP5SD5-1616S45C503 ~ 506-9814.4116160.92(kg)
5RKP5SD10-1616S45C1,0000.06 ~ 0.1820014.4116161.80(kg)
10RKP10SD5-3030S45C503 ~ 506-4826.8230303.16(kg)
10RKP10SD10-3030S45C1,0000.10 ~ 0.2510026.8230306.32(kg)
  • ※ CP ラックとは モジュールラックは一歯当りピッチは π・m(モジュール)ですが、CP ラック ・ ピニオンの組合せは、ピニオン1回当り・ラック移動量を、100、150、200、…というように決めることができます。
    したがって、ステッピング・モーター、サーボ・モーター等との組合せによる設計が容易になります。ボールネジ等高価な部品を使う前に一度ご検討ください。
  • ※ CPラックはCPピニオンとのみかみ合います。同じピッチのラックとピニオンを組合せてください。モジュールサイズのピニオンとはかみ合いません。

型番リスト

表示件数

モジュール

有効長さ

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

端面仕上加工

ラック高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5915
503~506
98
500
16
なし
16
10
3個
1.5915
1000
200
1000
16
あり
16
10
1個
3.1831
1000
100
1000
30
あり
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,059
( 4,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,829
( 9,712 )
3日目
19,543
( 21,497 )
3日目

詳細情報

基本情報

CP5.0/10.0、材質S45CのCPラック。
【特長】
・ピッチが整数なので、どんな山数(ピッチ数)をとっても長さは整数になる。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPラック RKP-SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPラック RKP-SD
CPラック
CP両端面加工ラック
CP取付穴加工ラック
CP丸ラック SROCP
CP調質ラック KRCPF
メーカー協育歯車工業(KG)小原歯車工業㈱三興製作所小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格4,059-1,047 -7,822 -7,089 -5,826 -8,634 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜
形状ラック(角形)ラック角ラック角ラック丸ラックラック
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材S45C相当一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理なし黒染黒染処理黒染黒染黒染
熱処理なしなし焼鈍-なし調質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト