メカニカル部品技術窓口
材質SUS304Lの耐食性に優れた小モジュールマイタギヤ。【特長】・モジュール0.5/0.8/1.0、...
詳細を確認
金属射出MIMマイタギヤ

金属射出MIMマイタギヤ SUS304L ステンレスの外形図
(単位:mm)
| 商品記号 Catalogue Number | モジュール Module | 歯数 Number of Teeth | 基準円 直径 Pitch Diameter | 歯先円 直径 Tip Diameter | 組立 距離 Locating Distance | 穴径 Bore Diameter | ハブ 外径 Hub Diamerer | ハブ 長さ Hub Projectlon | 全長 Overall Length | Tip Distance | 歯幅 Face Width | ねじ Set Screw | 歯先角 Face Angle | 重量 Welght | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d | da | A | dd(H8) | dh | lh | lw | la | b | 2-M(120°) | ls | δa | W(g) | |
| M50SUM 20*1103 | 0.5 | 20 | φ10 | φ10.70 | 11 | φ3 | φ8 | 4.25 | 8 | 6.35 | 2.5 | 2-M2.5 | 2.5 | 49°48ʼ | 2.6 |
| M80SUM 20*1605 | 0.8 | 20 | φ16 | φ17.13 | 16 | φ5 | φ12 | 4.5 | 10.96 | 8.57 | 3.7 | 2-M3 | 2.5 | 49°48ʼ | 10.2 |
| M1SUM 20*2106 | 1.0 | 20 | φ20 | φ21.41 | 21 | φ6 | φ16 | 7.5 | 14.49 | 11.71 | 4.3 | 2-M4 | 4.5 | 49°48ʼ | 22.0 |
MIM シリーズの特徴 (METAL INJECTION MOLDING)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,677円 ( 2,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,634円 ( 2,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
材質SUS304Lの耐食性に優れた小モジュールマイタギヤ。
【特長】
・モジュール0.5/0.8/1.0、圧力角20(並歯)。材質がSUS304L。
・金属射出成形法。ねじを2箇所(120°配)加工付き。
・追加工時は、歯先円をチャッキングをする。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
4.1通常価格(税別):1,925円~

小原歯車工業
SM マイタ
4通常価格(税別):1,038円~

小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
DB 成形かさ歯車
5通常価格(税別):277円~

小原歯車工業
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
5通常価格(税別):2,731円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

小原歯車工業
MHP ハイレシオハイポイドギヤ
4通常価格(税別):5,252円~

小原歯車工業
PM プラスチックマイタギヤ
3.7通常価格(税別):1,263円~