メカニカル部品技術窓口
【特長】・モジュール0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 圧力角20...
詳細情報を確認する

| 型番 | 回転速度(min-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
| M80SU20 | 0.2 | 2.7 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 27.5 |
| M80SU25 | 0.4 | 4.6 | 9.3 | 18.7 | 28.1 | 37.5 | 46.6 |
| M80SU30 | 0.7 | 7.1 | 14.2 | 28.4 | 42.6 | 56.8 | 68.6 |
| M1SU20 | 0.5 | 5.1 | 10.2 | 20.5 | 30.8 | 41.1 | 51.0 |
| M1SU25 | 0.8 | 8.5 | 17.1 | 34.3 | 51.5 | 68.3 | 82.4 |
| M1SU30 | 1.2 | 12.8 | 25.6 | 51.3 | 77.0 | 99.3 | 119.2 |
| M1.5SU20-2810 | 1.7 | 17.9 | 35.8 | 71.7 | 107.6 | 138.6 | 166.4 |
| M1.5SU25-3410 | 2.7 | 27.9 | 55.8 | 111.6 | 163.5 | 207.2 | 246.7 |
| M1.5SU30-3812 | 4.3 | 43.3 | 86.7 | 173.4 | 246.3 | 309.5 | 365.9 |
| M2SU20-3712 | 4.0 | 40.8 | 81.6 | 163.2 | 236.5 | 298.9 | 355.1 |
| M2SU25-4012 | 6.7 | 67.0 | 134.0 | 268.0 | 402.1 | 536.1 | 670.1 |
| M2SU30-5116 | 10.2 | 102.7 | 205.5 | 397.2 | 550.3 | 681.6 | 803.6 |
| M2.5SU20-4814 | 8.1 | 81.9 | 163.9 | 325.8 | 456.3 | 570.6 | 671.6 |
| M3SU20-5816 | 14.3 | 143.5 | 287.0 | 554.6 | 768.4 | 951.7 | 1122.0 |
材質SUS304 の許容伝達動力は参考値となります。
単位:mm
| 型番 Catalogue Number | 歯数比 Ratio u | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 組立 距離 Locating Distance A | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 穴長さ Bore Length l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M80SU20-1605 | 1 | 20 | φ16 | φ17.13 | 16 | φ5 | φ12 | 6 | 10 |
| M80SU20*1605 | 1 | 20 | φ16 | φ17.13 | 16 | φ5 | φ12 | 6 | 10 |
| M80SU25-1805 | 1 | 25 | φ20 | φ21.13 | 18 | φ5 | φ16 | 6 | 10.5 |
| M80SU25*1805 | 1 | 25 | φ20 | φ21.13 | 18 | φ5 | φ16 | 6 | 10.5 |
| M80SU30-2006 | 1 | 30 | φ24 | φ25.13 | 20 | φ6 | φ18 | 6 | 11 |
| M80SU30*2006 | 1 | 30 | φ24 | φ25.13 | 20 | φ6 | φ18 | 6 | 11 |
| M1SU20-2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.41 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 |
| M1SU20*2106 | 1 | 20 | φ20 | φ21.41 | 21 | φ6 | φ16 | 9 | 13 |
| M1SU25-2306 | 1 | 25 | φ25 | φ26.41 | 23 | φ6 | φ20 | 8 | 13 |
| M1SU25*2306 | 1 | 25 | φ25 | φ26.41 | 23 | φ6 | φ20 | 8 | 13 |
| M1SU30-2608 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 26 | φ8 | φ22 | 8.9 | 14.5 |
| M1SU30*2608 | 1 | 30 | φ30 | φ31.41 | 26 | φ8 | φ22 | 8.9 | 14.5 |
| 型番 Catalogue Number | 全長 Overall Length lw | Tip Distance la | 歯幅 Face Width b | ねじ Set Screw | 歯先角 Face Angle δa | ds | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M (120°) | ls | |||||||
| M80SU20-1605 | 11 | 8.57 | 3.7 | - | - | 49°3' | φ9.5 | 8.9 |
| M80SU20*1605 | 11 | 8.57 | 3.7 | 2-M3 | 3 | 49°3' | φ9.5 | 8.5 |
| M80SU25-1805 | 11.67 | 8.57 | 4.7 | - | - | 48°51' | φ11.7 | 17.3 |
| M80SU25*1805 | 11.67 | 8.57 | 4.7 | 2-M3 | 3 | 48°51ʼ | φ11.7 | 16.8 |
| M80SU30-2006 | 12.34 | 8.57 | 5.6 | - | - | 47°42' | φ14.1 | 24.8 |
| M80SU30*2006 | 12.34 | 8.57 | 5.6 | 2-M4 | 3.5 | 47°42ʼ | φ14.1 | 23.8 |
| M1SU20-2106 | 14.53 | 11.71 | 4.3 | - | - | 49°3' | φ11.8 | 19.9 |
| M1SU20*2106 | 14.53 | 11.71 | 4.3 | 2-M4 | 4.5 | 49°3' | φ11.8 | 19.1 |
| M1SU25-2306 | 14.7 | 11.21 | 5.3 | - | - | 48°51' | φ15.0 | 34.1 |
| M1SU25*2306 | 14.7 | 11.21 | 5.3 | 2-M4 | 4 | 48°51ʼ | φ15.0 | 32.9 |
| M1SU30-2608 | 15.89 | 11.71 | 6.2 | - | - | 47°42' | φ19.4 | 47 |
| M1SU30*2608 | 15.89 | 11.71 | 6.2 | 2-M5 | 4.5 | 47°42ʼ | φ19.4 | 45.2 |
| 型番 Catalogue Number | 歯数比 Ratio u | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 組立 距離 Locating Distance A | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 穴長さ Bore Length l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.5SU20-2810 | 1 | 20 | φ30 | φ32.12 | 28 | φ10 | φ24 | 10 | 16.5 |
| M1.5SU25-3410 | 1 | 25 | φ37.5 | φ39.62 | 34 | φ10 | φ30 | 11.5 | 19 |
| M1.5SU30-3812 | 1 | 30 | φ45 | φ47.12 | 38 | φ12 | φ33 | 12.34 | 21 |
| M2SU20-3712 | 1 | 20 | φ40 | (φ42.83) φ41.32 | 37 | φ12 | φ34 | 14 | 21 |
| M2SU25-4012 | 1 | 25 | φ50 | (φ52.83) φ51.33 | 40 | φ12 | φ42 | 11 | 21 |
| M2SU30-5116 | 1 | 30 | φ60 | (φ62.83) φ61.36 | 51 | φ16 | φ44 | 16.79 | 28 |
| M2.5SU20-4814 | 1 | 20 | φ50 | (φ53.54) φ51.66 | 48 | φ14 | φ42 | 19 | 28 |
| M3SU20-5816 | 1 | 20 | φ60 | (φ64.24) φ61.99 | 58 | φ16 | φ50 | 23 | 35 |
| 型番 Catalogue Number | 全長 Overall Length lw | Tip Distance la | 歯幅 Face Width b | ねじ Set Screw | 歯先角 Face Angle δa | ds | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||
| M1.5SU20-2810 | 18.53 | 14.06 | 6.8 | - | - | 49°3ʼ | φ17.7 | 55.4 |
| M1.5SU25-3410 | 21.26 | 16.31 | 7.5 | - | - | 48°51ʼ | φ23.7 | 107.6 |
| M1.5SU30-3812 | 22.83 | 16.56 | 9.3 | - | - | 47°42ʼ | φ29.6 | 153.6 |
| M2SU20-3712 | 24 | 18.41 | 8.5 | - | - | 49°3ʼ | φ23.9 | 142.5 |
| M2SU25-4012 | 23.34 | 17.07 | 10.5 | - | - | 48°51ʼ | φ32.3 | 229.6 |
| M2SU30-5116 | 30.77 | 22.41 | 12.4 | - | - | 47°42ʼ | φ38.9 | 364.9 |
| M2.5SU20-4814 | 32.06 | 24.77 | 11.1 | - | - | 49°3ʼ | φ28.5 | 297 |
| M3SU20-5816 | 39.06 | 30.12 | 13.6 | - | - | 49°3ʼ | φ35.5 | 525.6 |
SUS304の商品にはセットスクリューは付いておりません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,570円 ( 3,927円 ) | 3日目 |
4,010円 ( 4,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,025円 ( 4,428円 ) | 3日目 |
4,431円 ( 4,874円 ) | 3日目 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,570円4,121円 ( 4,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,947円 ( 6,542円 ) | 3日目 |
6,251円 ( 6,876円 ) | 11日目 |
6,806円 ( 7,487円 ) | 11日目 |
6,494円 ( 7,143円 ) | 11日目 |
6,890円 ( 7,579円 ) | 2日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 10日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 10日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 10日目 |
7,669円 ( 8,436円 ) | 10日目 |
8,196円 ( 9,016円 ) | 10日目 |
8,196円 ( 9,016円 ) | 10日目 |
8,196円 ( 9,016円 ) | 10日目 |
8,196円 ( 9,016円 ) | 10日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 10日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 10日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 10日目 |
6,332円 ( 6,965円 ) | 3日目 |
7,483円 ( 8,231円 ) | 3日目 |
8,183円 ( 9,001円 ) | 3日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 11日目 |
9,416円 ( 10,358円 ) | 11日目 |
10,035円 ( 11,039円 ) | 11日目 |
10,035円 ( 11,039円 ) | 11日目 |
9,658円 ( 10,624円 ) | 11日目 |
9,658円 ( 10,624円 ) | 11日目 |
9,090円 ( 9,999円 ) | 3日目 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 3日目 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,020円 ( 4,422円 ) | 4日目 |
4,145円 ( 4,560円 ) | 4日目 |
5,898円 ( 6,488円 ) | 3日目 |
【特長】
・モジュール0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 圧力角20 材質がSUS304ステンレス鋼棒 歯数比1:1。
・材質SUS304の耐食性に優れたストレートマイタギヤ。
・歯車精度等級は、JIS B 1704 4級。
・軸締結 【-】はキー溝、ねじ穴無し、【*】はねじを2箇所(120°配)にし締結力を1.6倍に。
・SUS304の商品にはセットスクリューは付いていない。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分 動力伝達を直交軸で伝えることができる。
・半導体業界、食品業界等。



協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
KGギヤボックス B-BOXです。高精度、コンパクトなベベルギヤボックスです。速比1 : 1、1 : 2からお選びいただけます。軸径φ3(軸径3mm)からφ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップしています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
4.1通常価格(税別):1,925円~

小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

小原歯車工業
SM マイタ
4通常価格(税別):1,038円~

小原歯車工業
DB 成形かさ歯車
5通常価格(税別):277円~

小原歯車工業
MHP ハイレシオハイポイドギヤ
4通常価格(税別):5,252円~

小原歯車工業
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
5通常価格(税別):2,731円~

小原歯車工業
PB プラスチックかさ歯車
4通常価格(税別):1,387円~