メカニカル部品技術窓口
SUS304ステンレス鋼棒のベベルギヤ。【特長】・モジュール0.8/1.0/1...
詳細情報を確認する
SUSベベルギヤ SUS304 ステンレス鋼棒(JIS G 4303)の外形図
(単位:mm)
| 商品記号 Catalogue Number | 歯数比 Ratio u | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 組立 距離 Locating Distance A | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 穴長さ Bore Length l | 全長 Overall Length lw | TipDistancela | 歯幅 Face Width b | ねじ Set Screw | 歯先角 Face Angle δa | ds | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M (120°) | ls | ||||||||||||||||
| B80SU20-5 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ12 | 5.5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | - | - | 29°8' | φ9.8 | 9.2 |
| B80SU40-6 | 2 | 40 | φ32 | φ32.72 | 16.46 | φ6 | φ20 | 6 | 9.5 | 11.01 | 9.18 | 4.5 | - | - | 66°0' | φ22.9 | 34.4 |
| B80SU20*5 | 2 | 20 | φ16 | φ17.43 | 22.5 | φ5 | φ12 | 5.5 | 10 | 10.79 | 6.86 | 4.5 | 2-M3 | 2.5 | 29°8' | φ9.8 | 8.8 |
| B80SU40*6 | 2 | 40 | φ32 | φ32.72 | 16.46 | φ6 | φ20 | 6 | 9.5 | 11.01 | 9.18 | 4.5 | 2-M4 | 3.5 | 66°0' | φ22.9 | 33.2 |
| B1SU20-6 | 2 | 20 | φ20 | φ21.79 | 29.6 | φ6 | φ16 | 8.6 | 14 | 15.03 | 10.05 | 5.7 | - | - | 29°8' | φ12.1 | 21.6 |
| B1SU40-8 | 2 | 40 | φ40 | φ40.89 | 21.8 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 15.02 | 12.69 | 5.7 | - | - | 66°0' | φ28.4 | 72.6 |
| B1SU20*6 | 2 | 20 | φ20 | φ21.79 | 29.6 | φ6 | φ16 | 8.6 | 14 | 15.03 | 10.05 | 5.7 | 2-M4 | 4 | 29°8' | φ12.1 | 20.8 |
| B1SU40*8 | 2 | 40 | φ40 | φ40.89 | 21.8 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 15.02 | 12.69 | 5.7 | 2-M5 | 4 | 66°0' | φ28.4 | 70.4 |
| B1.5SU18-8 | 2 | 18 | φ27 | φ29.68 | 40.74 | φ8 | φ22 | 12.5 | 21 | 22.96 | 14.41 | 9.8 | - | - | 29°25' | φ12.1 | 60.0 |
| B1.5SU36-10 | 2 | 36 | φ54 | φ55.34 | 26.75 | φ10 | φ30 | 10 | 15.5 | 18.54 | 14.59 | 9.8 | - | - | 66°17' | φ34.3 | 141.3 |
| B2SU18-10 | 2 | 18 | φ36 | (φ39.58) φ37.81 | 53.12 | φ10 | φ28 | 15.12 | 27 | 29 | 18.01 | 12.6 | - | - | 29°25' | φ19.1 | 131.0 |
| B2SU36-12 | 2 | 36 | φ72 | (φ73.79) φ72.15 | 35.21 | φ12 | φ36 | 13 | 21 | 24.07 | 19 | 12.6 | - | - | 66°17' | φ47.6 | 316.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,570円 ( 3,927円 ) | 3日目 |
4,010円 ( 4,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,332円 ( 8,065円 ) | 3日目 |
7,139円 ( 7,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,377円 ( 4,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,163円 ( 10,079円 ) | 3日目 |
10,158円 ( 11,174円 ) | 9日目 |
10,158円 ( 11,174円 ) | 9日目 |
10,158円 ( 11,174円 ) | 9日目 |
10,158円 ( 11,174円 ) | 9日目 |
10,158円 ( 11,174円 ) | 9日目 |
10,554円 ( 11,609円 ) | 9日目 |
10,554円 ( 11,609円 ) | 9日目 |
10,554円 ( 11,609円 ) | 9日目 |
10,554円 ( 11,609円 ) | 9日目 |
10,554円 ( 11,609円 ) | 9日目 |
10,332円 ( 11,365円 ) | 9日目 |
10,332円 ( 11,365円 ) | 9日目 |
10,332円 ( 11,365円 ) | 9日目 |
10,332円 ( 11,365円 ) | 9日目 |
10,332円 ( 11,365円 ) | 9日目 |
10,424円 ( 11,466円 ) | 3日目 |
11,937円 ( 13,131円 ) | 9日目 |
11,937円 ( 13,131円 ) | 9日目 |
12,496円 ( 13,746円 ) | 9日目 |
12,496円 ( 13,746円 ) | 9日目 |
12,180円 ( 13,398円 ) | 9日目 |
12,180円 ( 13,398円 ) | 9日目 |
3,660円 ( 4,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SUS304ステンレス鋼棒のベベルギヤ。
【特長】
・モジュール0.8/1.0/1.5/2.0 圧力角20(並歯)。
・材質にSUS304を使用しているため、耐食性にすぐれている。
・ねじ穴加工を施している商品もあり、すぐに使用できる。
・歯数比1:2。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。
・半導体業界や食品業界の業務に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
4.1通常価格(税別):1,925円~

小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

小原歯車工業
SM マイタ
4通常価格(税別):1,038円~

小原歯車工業
DB 成形かさ歯車
5通常価格(税別):277円~

小原歯車工業
MHP ハイレシオハイポイドギヤ
4通常価格(税別):5,252円~

小原歯車工業
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
5通常価格(税別):2,731円~

小原歯車工業
PB プラスチックかさ歯車
4通常価格(税別):1,387円~