メカニカル部品技術窓口
歯部に高周波焼入れを施した高強度スパイラルマイタギヤ。【特長】・モジュール1/...
詳細情報を確認する
スパイラルマイタギヤの外観

スパイラルマイタギヤの寸法図
| 商品記号 Catalogue Number | 穴径 Bore Diameter dd(H7) | モジュール Module m | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 組立 距離 Locating Distance A | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 穴長さ Bore Length l | 全長 Overall Length lw | 端面から 歯先の距離 Tip Distance la | 歯幅 Face Width b | キー みぞ Key Way b2×t2 | ねじ Set Screw | 歯先角 Face Angle δa | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ls | |||||||||||||||
| MGH R+8 | φ8 | 1 | φ20 | φ21.12 | 20 | φ16 | 8 | 12 | 13.43 | 10.56 | 4.5 | - | M4 | 4 | 50°31′ | 16.0 |
| MGH L+8 | φ8 | 1 | φ20 | φ21.12 | 20 | φ16 | 8 | 12 | 13.43 | 10.56 | 4.5 | - | M4 | 4 | 50°31′ | 16.0 |
| MGH R+10 | φ10 | 1.25 | φ25 | φ26.42 | 25 | φ20 | 10 | 15.5 | 17.13 | 13.21 | 6 | - | M4 | 5 | 49°22′ | 32.0 |
| MGH L+10 | φ10 | 1.25 | φ25 | φ26.42 | 25 | φ20 | 10 | 15.5 | 17.13 | 13.21 | 6 | - | M4 | 5 | 49°22′ | 32.0 |
| MGH R=12 | φ12 | 1.5 | φ30 | φ31.85 | 30 | φ24 | 12 | 18.5 | 20.44 | 15.93 | 7 | 4×1.8 | M5 | 6 | 50°5′ | 54.9 |
| MGH L=12 | φ12 | 1.5 | φ30 | φ31.85 | 30 | φ24 | 12 | 18.5 | 20.44 | 15.93 | 7 | 4×1.8 | M5 | 6 | 50°5′ | 54.9 |
| MGH R=14 | φ14 | 2 | φ40 | (φ42.28) φ40.88 | 40 | φ32 | 16 | 24 | 27.16 | 21.14 | 9 | 5×2.3 | M5 | 8 | 48°3′ | 137.6 |
| MGH L=14 | φ14 | 2 | φ40 | (φ42.28) φ40.88 | 40 | φ32 | 16 | 24 | 27.16 | 21.14 | 9 | 5×2.3 | M5 | 8 | 48°3′ | 137.6 |
歯先円直径daの()内の数値は理論値です。実際の最大外径はこの数値から軸心と平行に面取りした後の数値となります。
| 商品記号Catalogue Numbers | 回転速度(min-1 ) revolution/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
| MGH R/L + 8 | 0.030 | 0.061 | 0.091 | 0.118 | 0.142 | 0.164 | 0.179 |
| MGH R/L + 10 | 0.062 | 0.125 | 0.184 | 0.234 | 0.280 | 0.322 | 0.348 |
| MGH R/L = 12 | 0.107 | 0.215 | 0.297 | 0.387 | 0.460 | 0.525 | 0.568 |
| MGH R/L = 14 | 0.251 | 0.488 | 0.680 | 0.847 | 0.998 | 1.150 | 1.245 |
| 回転速度(min-1 ) revolution/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 0.012 | 0.026 | 0.040 | 0.052 | 0.063 | 0.074 | 0.081 |
| 0.026 | 0.054 | 0.081 | 0.104 | 0.126 | 0.146 | 0.158 |
| 0.045 | 0.093 | 0.136 | 0.174 | 0.208 | 0.240 | 0.261 |
| 0.108 | 0.216 | 0.307 | 0.387 | 0.460 | 0.535 | 0.581 |
歯部に高周波焼入れを施した高強度スパイラルマイタギヤ。
【特長】
・モジュール1/1.25/1.5/2
・穴径研削加工仕上げ
【用途】
・出力軸直交
・エレベータテーブルなど



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
協育歯車工業(KG)
マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ
4.2通常価格(税別):991円~

小原歯車工業
DB 成形かさ歯車
5通常価格(税別):277円~

小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9