17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 軸穴径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 精度(※新JIS)

    ~mm
  • 軸穴公差

    ~mm
  • ねじ

  • 材質【詳細】

  • ハブ長さlh

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

マイタギヤ B-LOCK

通常単価(税別)
5,04910,234
税込単価
5,55411,257
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

キー溝など軸への加工が不要で、組立の調整が容易にできる締結機構付きマイタギヤ。【特長】・歯車精度等級は...

詳細を確認
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マイタギヤ B-LOCK SUS304 ステンレス鋼棒(JIS G 4303)の外形図

SUS304 ステンレス鋼棒(JIS G 4303)

マイタギヤ B-LOCK S45C 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)の外形図

S45C 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)

製品仕様

許容伝達動力表(W)

SUS304 ステンレス鋼棒(JIS G 4303)

型番回転速度(min-1ねじの締付トルク
(N・m)
相手歯車 商品番号
(既存商品)
10501002505008001,000
ML80SU20-16050.21.32.66.513.120.926.20.68ML80SU20  +  1605
ML1SU20-21060.42.44.812.124.439.148.50.98ML1SU20  +  2106
ML1SU30-28081.26.112.230.561.194.5113.52.45ML1SU30  +  2808
ML1.5SU20-30101.68.517.042.785.4132.0158.42.45ML1.5SU20  -  2810
ML1.5SU25-34122.613.226.566.4132.9197.3234.93.92ML1.5SU25  -  3410
ML2SU20-37153.819.438.897.1193.0284.7338.13.92ML2SU20  -  3712

材質SUS304の許容伝達動力値は参考値となります。

 

S45C 機械構造用炭素鋼

型番回転速度(min-1ねじの締付トルク
(N・m)
相手歯車 商品番号
(既存商品)
10501002505008001,000
ML1S20-21081.05.110.225.651.382.2102.01.17ML1S20  -  2106
ML1.5S20-30103.517.935.889.7179.4277.3332.82.54ML1.5S20  -  2810
ML1.5S25-34125.527.955.8139.5279.1414.4493.45.09ML1.5S25  -  3410
ML2S20-37158.140.881.6204.0405.4597.9710.25.09ML2S20  -  3712
ML2.5S20-482016.381.9163.9409.8786.61141.21343.27.84ML2.5S20  -  4814

規格表

SUS304 ステンレス鋼棒(JIS G 4303)

単位:mm
型番歯数比歯数基準円
直径
歯先円
直径
組立
距離
穴径ハブ
外径
ハブ
長さ
穴長さ全長
uzddaAdd(H8)dhlhllw
ML80SU20-1605120φ16φ17.1316φ5φ14.57.251010.95
ML1SU20-2106120φ20φ21.4121φ6φ1691314.48
ML1SU30-2808130φ30φ31.4128φ8φ241116.517.84
ML1.5SU20-3010120φ30φ32.1230φ10φ241218.520.38
ML1.5SU25-3412125φ37.5φ39.6234φ12φ3012.51921.11
ML2SU20-3715120φ40φ41.3237φ15φ34142123.85
型番
Tip Distance
歯幅ねじ歯先角

ds
重量
labMlsδaW(g)
ML80SU20-16058.573.7M2.5349° 3'φ9.510.2
ML1SU20-210611.714.3M3449° 3'φ11.818.6
ML1SU30-280813.716.2M4547°42'φ19.454.3
ML1.5SU20-301016.066.8M4549° 3'φ17.757.3
ML1.5SU25-341216.317.5M55.548°51'φ23.894.0
ML2SU20-371519.078.5M5649° 3'φ23.9121.5

締め付けネジが付いております。

 

S45C 機械構造用炭素鋼

単位:mm
型番歯数比歯数基準円
直径
歯先円
直径
組立
距離
穴径ハブ
外径
ハブ
長さ
穴長さ全長
uzddaAdd(H7)dhlhllw
ML1S20-2108120φ20φ21.4121φ8φ18101314.48
ML1.5S20-3010120φ30φ32.1230φ10φ241218.520.38
ML1.5S25-3412125φ37.5φ39.6234φ12φ3012.51921.11
ML2S20-3715120φ40φ41.3237φ15φ34142123.85
ML2.5S20-4820120φ50φ51.6648φ20φ42192831.86
型番
Tip Distance
歯幅ねじ歯先角

ds
重量
labMlsδaW(g)
ML1S20-210811.714.3M3449° 3'φ11.819.5
ML1.5S20-301016.066.8M4549° 3'φ17.754.6
ML1.5S25-341216.317.5M55.548°51'φ23.893.4
ML2S20-371518.418.5M55.549° 3'φ23.9119.2
ML2.5S20-482024.7711.1M67.549° 3'φ28.5236.6

締め付けネジが付いております。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(歯)

材質

軸穴径

(φ)

歯幅

(mm)

精度

(※新JIS)

軸穴公差

ねじ

材質【詳細】

ハブ長さlh

RoHS?最小発注数量
1
20
ステンレス
6
4.3
4級
H8
M3
SUS304
9
10
5個
1
30
ステンレス
8
6.2
4級
H8
M4
SUS304
11
10
1個
1.5
20
ステンレス
10
6.8
4級
H8
M4
SUS304
12
10
1個
1.5
25
ステンレス
12
7.5
4級
H8
M5
SUS304
12.5
10
1個
2
20
ステンレス
15
8.5
4級
H8
M5
SUS304
14
10
1個
0.8
20
ステンレス
5
3.7
4級
H8
M2.5
SUS304
7.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,201
( 5,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,449
( 8,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,346
( 8,081 )
3日目
8,914
( 9,805 )
3日目
10,234
( 11,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,049
( 5,554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キー溝など軸への加工が不要で、組立の調整が容易にできる締結機構付きマイタギヤ。
【特長】
・歯車精度等級は、材質SUS304:JIS B 1704 4級。
・歯車精度等級は、材質S45C:JIS B 1704 3級。
・モジュール0.8/1.0/1.5/2.0。圧力角20°歯数比は1:1。
【用途】
・歯車と軸を固定する際、軸へのへこみ傷が付きにくくなる。
・かみ合い調整を必要とする場合いに適している。

ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • KGギヤボックス B-SET 画像

    協育歯車工業(KG)

    KGギヤボックス B-SET

    KGギヤボックス B-SETです。エコノミータイプのコンパクトなベベルギヤセットです。軸径φ4(軸径4mm)~。速比1:1、1:2からお選びいただけます。両側面が取付基準面になっており、ボディにキリ穴加工を施しているためすぐに取り付け可能です。

  • KGギヤボックス W-BOX 画像

    協育歯車工業(KG)

    KGギヤボックス W-BOX

    KGギヤボックス W-BOXです。高精度、コンパクトなウォームギヤボックスです。軸径φ5(軸径5mm)~。減速比1:10~1:50まで豊富な減速比からお選びいただけます。全面基準面となっているため、取付方向に制約がございません。

  • KGギヤボックス B-BOX 画像

    協育歯車工業(KG)

    KGギヤボックス B-BOX

    KGギヤボックス B-BOXです。高精度、コンパクトなベベルギヤボックスです。速比1 : 1、1 : 2からお選びいただけます。軸径φ3(軸径3mm)からφ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタギヤ B-LOCKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタギヤ B-LOCK
マイタギヤ BSM
K標準マイタギヤ
金属射出MIMマイタギヤ
MG歯研スパイラルマイタギヤ
スパイラルマイタ MMS
メーカー協育歯車工業(KG)青木精密工業片山チエン協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)小原歯車工業
通常価格5,049-998 -872 -2,540 -8,836 -3,761 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
形状マイタギヤマイタギヤマイタギヤマイタギヤスパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤ
歯数比111111
表面処理なし黒染め黒染なしなし黒染
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴+タップ丸穴丸穴
熱処理なし焼きならしなしなし高周波浸炭焼入れ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト