17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が505型番あります。

標準タイミングプーリ MXL型

  • バックラッシレスタイプ
    非該当
  • 歯形(ベルト形)
    MXL
  • 材質
    高力アルミニウム合金
  • プーリ/アイドラー
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類
    台形歯形サーキュラータイプ

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは特注には対応しておりません。
  • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
    フランジの単品販売には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が505型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

 

外形図

標準プーリ形状

標準プーリ形状

棒状プーリ

棒状プーリ

 

規格表

1 標準棒状プーリ寸法表

プーリ歯数長さ
(mm)
材質ピッチ径
PD(mm)
外径
OD(mm)
対応フランジサイズ
厚みFM
10100高力アルミニウム合金6.475.96-
127.767.25-
138.417.90F-101306
149.068.55F-101306
159.709.19F-101306
1610.359.84F-101508
1711.0010.49F-101508
1811.6411.13F-101508
1912.2911.78F-101610
2012.9412.43F-101811
2113.5813.07F-101811
2214.2313.72F-101811
2314.8814.37F-102012
2415.5215.02F-102012
2516.1715.66F-102312
2616.8216.31F-102312
2717.4616.96F-102313
2818.1117.60F-102313
3019.4018.90F-102313
3220.7020.19F-102616
3421.9921.48F-102616
3623.2922.78F-102818
3824.5824.07F-102818
4025.8725.36F-103120
4227.1726.66F-103322
4428.4627.95F-103322
4831.0530.54F-103522
5032.3431.83F-103826
5233.6333.13F-103826
5434.9334.42F-104028
5636.2235.71F-104028
6038.8138.30F-104432
6441.4040.89F-104734
7045.2844.77F-105136
7246.5746.06F-105136
8051.7451.24F-105741
8454.3353.82F-106141
9662.0961.59F-106950
10064.6864.17F-106950
12077.6277.11F-108666

2-1 標準プーリ幅で規定されるプーリ寸法表

呼び幅使用ベルト幅
(mm)
プーリ幅
LA(mm)
全幅
LB(mm)
歯幅
W(mm)
フランジ段幅
H(mm)
6.46.41136歯以下:1672
40歯以下:18

2-2 標準プーリ歯数で規定されるプーリ寸法表

プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径
PD(mm)
外径
OD(mm)
ボス幅
K(mm)
ボス径
D(mm)
軸穴径d(mm)対応フランジサイズ
minmax厚みFM
20B高力アルミニウム合金12.9412.435936F-101811
2113.5813.07936F-101811
2214.2313.72936F-101811
2314.8814.371036F-102012
2415.5215.021036F-102012
2516.1715.661036F-102312
2616.8216.311036F-102312
2717.4616.961147F-102313
2818.1117.601147F-102313
3019.4018.901147F-102313
3220.7020.191348F-102616
3623.2922.7815510F-102818
4025.8725.36717510F-103120
4831.0530.5418510F-103522
6038.8138.3028520F-104432
7246.5746.0630520F-105136
8454.3353.8235523F-106141
9662.0961.5942528F-106950
12077.6277.1156537F-108666

軸穴仕様規格表

H丸穴P丸穴+タップK新JISキー溝穴
[ ! ]タップ穴とセット
  スクリューはつきません
[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
  120°近辺になります。
 
TK新JISキー溝穴+タップ(1箇所)
 N新JISキー溝穴+タップ(2箇所)
 C旧JISキー溝穴+タップ(2箇所)
V段付穴F段付穴(ボス側ザグリ)
[ ! ]タップ穴とセット
  スクリューはつきません
  
 歯数・歯形・呼び幅・プーリ形状表面処理軸穴仕様−内径ZJQRST
(軸穴仕様:H・T・P・TK・N・K・C)P84MXL6.4BNAK−15            
(軸穴仕様:V・F)P84MXL6.4BHAV15Z29J16        
                  
歯数歯形呼び幅プーリ形状表面処理プーリ形状
B
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
H(d)
丸穴
P(d)
T(d)
丸穴+
タップ
K(d)
キー溝・
N(d)
TK(d)
キー溝

タップ
C(d)
キー溝

タップ
V・F
段付穴
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(0.1
mm
単位)
P20MXL6.4BNA
(生地)

WA
(白アルマイト)

BA
(黒アルマイト)

HA
(硬質アルマイト)

BL
(黒染め)

NI
(無電解ニッケルメッキ)
3~54~5352.0≦
J≦
LB-2.0
213~54~535
223~54~535
233~64~63・45・6
243~64~63・45・6
253~6 4~63・45・6
263~6 4~63・45・6
274〜74〜64・56・7
284〜74〜64・56・7
304〜74〜64・56・7
324〜84〜74~76~9
365〜105〜95〜97〜11
405〜105〜105〜117〜13
485〜105〜1010105〜127〜14
605〜205〜2010~1610〜165〜207〜22
725〜205〜2010~1810〜185〜227〜24
845〜235〜2310~2010〜205〜277〜29
965〜285〜2810~2710〜205〜327〜34
1205〜375〜3710~3710〜205〜467〜48
軸穴仕様Nの場合、軸穴径9・51〜54は製作できません。  軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・9・11・13・14・17・21~55は製作できません。
軸穴仕様H(丸穴)、K(キー溝)、V・F(段付穴)、Y(両端段付穴)、WB(二端段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
フランジカシメ済み、軸穴仕様P、N、TK、Cにはセットスクリューを付属します。
加工部には表面処理が付きません。

キー溝・タップ寸法


(単位:mm)
d寸法公差(H7)
呼び(N,C)dH7
8~10(K)+0.015
   0
11~18+0.018
   0
19~30+0.021
   0
31~50+0.025
   0
51~70+0.030
   0
新JISキー溝寸法公差
呼び(N)bJS9t
8~103±0.01251.4+0.1
   0
10K~124±0.01501.8
13~1752.3
18~2262.8
23~308±0.01803.3+0.2
   0
31~3810
39~4412±0.0215
45~50143.8
55164.3
60~65184.4
66~7020±0.02604.9
旧JISキー溝寸法公差
呼び(C)bJS9t
10~124+0.022
+0.010
1.5+0.1
   0
15~2052
307+0.028
+0.013
3
33~40103.5
41~5012+0.034
+0.016
55~60155
61~70186
セットスクリューサイズ
適応軸径(d)ねじサイズ
4をこえ7以下M3×4
7をこえ12以下M4×5
12をこえ17以下M5×5
17をこえ30以下M6×8
30をこえ50以下M8×10
50をこえ90以下M10×12

[ ! ] 軸穴径φ4、φ9、φ71以上は新JISキー加工ができません。
[ ! ] 軸穴仕様が径φ10の場合は、新JISキー寸法が3、溝寸法(b)許容差が±0.0125、溝高さが1.4、公差が+0.1/0、セットスクリューサイズM4×3になります。
[ ! ] 軸穴径φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~は旧JISキー加工ができません。
[ ! ] マシンキーは付属しません。別途ご用意をお願いいたします。推奨商品:>>平行キー>>平行キーザグリ穴タイプ

追加工

Alterations止めねじ角度変更フランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeKC90KC120NFCRFC・LFC
Spec止めねじ角度を90°に
変更します。
[ ! ]A形プーリの場合は
山を避けるため
90°近辺になります。
止めねじ角度を120°に
変更します。
[ ! ]A形プーリの場合は
山を避けるため
120°近辺になります。
フランジをカシメずに出荷します。
(フランジ2枚付属)
片側のみフランジをカシメずに出荷します。
(フランジ1枚付属)
Alterations止め輪溝追加工タップ穴寸法変更ボスカット
CodeSRGTPCBC
Spec

段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。
 

適用条件
[ ! ]肉厚最低2mm
[ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用
[ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用
[ ! ]n≦J-SRG-m

※止め輪溝寸法は下記表を参照ください。

タップ穴の寸法を変更します。
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
 
MTPC
M3M4
M4M3・M5
M5M4・M6
M6M5・M8
M8M6・M10
M10M8
ボスの長さを0.5㎜単位でカットします。
適用条件
[ ! ]軸穴仕様H・V・F:3≦BC<L-W
[ ! ]軸穴仕様P・N・C:M+3≦BC<L-W
[ NG ]A形は適用不可
Alterations側面穴追加工*
側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
Specボス側の側面にタップ穴を追加工します。

適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm
  A形:d+M+4≦Q□C≦E-(M+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+M+4≦Q□C≦E-(M+4)
  B形:d+M+4≦Q□C≦D-(M+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+M+4≦Q□C≦D-(M+4)
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
  QTC:KC120を同時に指定
  QFC:KC120は同時に適用不可
  QSC:適用不可
[ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
ボス側の側面に通し穴を追加工します。

適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm
  A形:d+K+4≦K□C≦E-(K+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+K+4≦K□C≦E-(K+4)
  B形:d+K+4≦K□C≦D-(K+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+K+4≦K□C≦-(K+4)
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
  KTC:KC120を同時に指定
  KFC:KC120は同時に適用不可
  KSC:適用不可
[ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。

適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm
  A形:d+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4)
  B形:d+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4)
  軸穴仕様Vの場合
  Z+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4)
[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
  ZTC:KC120を同時に指定
  ZFC:KC120は同時に適用不可
  ZSC:適用不可
[ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
[ ! ]*側面穴追加工は軸穴仕様により、条件が異なります。
[ ! ]適用する追加工は絞り込み条件からご確認ください。
[ ! ]プーリ追加工詳細は>>こちらを参照ください。

■止め輪溝寸法

ZH7d2許容差m許容差n
(最小)
1010.4+0.11
 0
1.15+0.14
 0
1.5
1111.4
1212.5
1313.6
1414.6
1515.7
1616.8
1717.8
1920+0.21
 0
2021
2122
2223
ZH7d2許容差m許容差n
(最小)
2425.2+0.21
 0
1.15+0.14
 0
1.5
2526.2
2627.2
2829.4
3031.4
3233.7
35371.652
3739
4042.5+0.25
 0
1.9
4244.5
4547.5
4749.5
ZH7d2許容差m許容差n
(最小)
5255+0.3
 0
2.2+0.14
 0
2
5558
6063
6265
68712.72.5
7275
8083.5+0.35
 0

適用止め輪は>>こちら

 

技術情報・設計アイデア

設計手順MXL 許容張力表MXL 基準伝導容量表・許容トルク表

プーリについて

タイミング伝動は精度のすぐれたベルトとプーリが正確、かつ円滑にかみ合うことによりその威力を発揮する。特にスーパートルクタイミングプーリは特殊形状の歯形をしているので精密に仕上げる必要がある。

タイミング伝動は精度のすぐれたベルトとプーリが正確、かつ円滑にかみ合うことによりその威力を発揮する。
特にスーパートルクタイミングプーリは特殊形状の歯形をしているので精密に仕上げる必要がある。

プーリの加工

1.標準プーリ軸穴の後加工

プーリ軸穴を加工する場合には、プーリ外径(歯部)を基準としてください。この場合、プーリ歯面に傷をつけないようにご注意ください。

2.標準外タイミングプーリ

ご要望に応じて各種形状、各材質のタイミングプーリを製作します。プーリ設計の際は下記項目に留意してください。
OD:プーリ外径、M:フランジ内径、W:プーリ歯幅、F:フランジ外径、H:フランジ段幅

3.歯切加工のみご要望の場合

ご支給いただく素材について次の点にご留意ください。
1.プーリ外径は、トッピング加工(歯形仕上げ)を行いますので、規定の外径寸法の最大値に対して表16のトッピング代をつけてください。
2.軸穴寸法は、できるかぎり8mm以上にしてください。
3.軸穴と外径の振れは、3/100mm以下にしてください。
4.面振れは、3/100mm以下にしてください。
5.荷造梱包するとき、プーリ外径面に傷をつけないように十分にご注意ください。

 

(単位:mm)

 

プーリ外径寸法トッピング代
150以下0.4
150をこえ250以下0.6
250をこえ350以下0.8
350をこえ450以下1.0
450をこえ700以下1.2
700をこえる1.5

表16:プーリ外径トッピング代

4.プーリ寸法精度

プーリの寸法精度についてはベルト機能を十分発揮させるために、次の寸法精度のプーリをご使用ください。

 

(単位:mm)

 

プーリ外径寸法許容公差
~25.4+0.05
0
25.4をこえ50.8以下+0.08
0
50.8をこえ101.6以下+0.10
0
101.6をこえ177.8以下+0.13
0
177.8をこえ304.8以下+0.15
0
304.8をこえ508.0以下+0.18
0
508.0をこえ762.0以下+0.20
0
762.0をこえるもの+0.23
0

表17:プーリ外径許容公差(JIS公差)
※JIS公差に対しベルトのプーリへの組み付けやすさを重視し、歯先円直径、又は歯溝形状を補正している場合がありますので、これらの詳細はお問い合わせください。

 

(単位:mm)

 

プーリ幅公差
19以下0.01
19をこえ45以下0.02
45をこえ94以下0.04
94をこえ150以下0.06

表18:外径の円筒度

 

(単位:mm)

 

プーリ幅公差
45以下0.03
45をこえ94以下0.04
94をこえ150以下0.05

表19:歯と軸穴中心線との平行度

プーリ外径寸法(mm)振れの公差(TIR)
203.2以下0.13mm以下
203.2をこえるもの0.13mmに外径203.2mmをこえた分につき1mmあたり0.0005mm加える

表20:軸穴に対するプーリ外径の振れ

プーリ外径寸法(mm)振れの公差(TIR)
101.6以下0.1mm以下
101.6をこえて254.0以下外径100mmあたり0.1mm以下
254.0をこえるもの0.25mmに外径254.0mmをこえた分につき1mmあたり0.0005mm加える

表21:軸穴に対するプーリ側面の振れ

 

(単位:mm)

 

適応軸径(d)キー寸法溝寸法(b)許容差
JS9
溝高さ(h)
許容差
6をこえ8以下2×22±0.01251.0(0~+0.1)
8をこえ10以下3×33±0.01251.4(0~+0.1)
10をこえ12以下4×44±0.01501.8(0~+0.1)
12をこえ17以下5×55±0.01502.3(0~+0.1)
17をこえ22以下6×66±0.01502.8(0~+0.1)
22をこえ30以下8×78±0.01803.3(0~+0.2)
30をこえ38以下10×810±0.01803.3(0~+0.2)
38をこえ44以下12×812±0.02153.3(0~+0.2)
44をこえ50以下14×914±0.02153.8(0~+0.2)
50をこえ58以下16×1016±0.02154.3(0~+0.2)
58をこえ65以下18×1118±0.02154.4(0~+0.2)

表22:キー溝公差表

キー溝公差

キー溝公差

キー溝加工をご希望のときは、寸法および公差を明確にご指示ください。ご指示のない場合は上表の公差で加工します。

5.材質

軽負荷伝動用に軟質、注型品等も可能ですが、伝動負荷、耐摩耗寿命等に充分ご注意ください。タイミングプーリとしては次の材質が一般的です。

材質記号
アルミニウムA2017、A5056
プラスチックPOM(ポリアセタール)
ダイカストADC、ZDC
焼結合金SMF-4030
鋼材SS400、S25C、S45C
鋳鉄FC250

6.加工上の注意

バリ、カエリを取ること

バリ、カエリを取ること

一般公差:特にご指示のない限り、JIS切削加工粗級または中級にて行います。
テーパ加工:ゲージが必要です。
タップ加工:歯切り部に加工の時にご指示無き場合は、原則として歯溝中心に加工致します。尚、ベルトに損傷を与える恐れがありますので、バリ、カエリを充分にとってください。

7.プーリ表面処理

標準品には表面処理を施しておりませんが、用途により、各種表面処理を行いますので別途お問い合わせください。(受注生産品)

フランジについて

タイミングプーリは、一般に平プーリのようなクラウン(中高)をつけないので、軸の平行度・ベルト固有の特性によってベルトは片方に寄る。
ベルトがプーリからはずれないようにプーリ側面にフランジをつける。

図15-A/図15-B

図15-A/図15-B

水平軸の場合

  1. 1.軸間距離が小プーリ径の8倍より小さい場合、図15-Aのように小プーリに両フランジをつけてください。W形を除く標準プーリA形、B形及びC形にはフランジがついています。
  2. 2.軸間距離が小プーリ径の8倍以上の場合、図15-Bのように療法のプーリに両フランジをつけてください。垂直軸の場合 ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

垂直軸の場合

ベルトが自重で下側にはずれやすいので、プーリ下側にはすべてフランジをつけてください。

フランジの取り付け

1.カシメ方式

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。

ポンチを使用し、上記の要領でカシメてください。
平面の盤上に下図のようにプーリを置き、ポンチでプーリ本体をフランジ面に被せるようなカシメ方をしてください。
(作業時は、手袋など保護具を使用してください。)

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

ボスと反対側をカシメるときは、不安定な状態になりますので上図のように円筒のパイプ等にボス部を挿入すれば力シメがしやすくなります。

プーリ径(mm)カシメ数
30以下4カ所
31~506カ所
51~808カ所
81~15010カ所
151以上12カ所
  • ※ S8M、S14Mは上表のカシメ数の2倍としてください。

カシメるときの注意事項

  1. 1.プーリのフランジハメ合部に異物等が付着していると、プーリとフランジとのすき間ができますのでご注意ください。
  2. 2.フランジの傾きを防止する意味で、対角に順次カシメてください。

ビス止め方式

S8M・S14M形の大径プーリおよびXH・XXH形プーリのフランジは、切削フランジとし、プーリ本体の取付けは皿ビスによって固定してください。
フランジのみの販売は行っておりません。

型番リスト

表示件数

種類

ベルト幅

(mm)

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

最外径

(mm)

軸穴径d

(mm)

軸穴仕様

軸穴径d

(φ)

段付穴(ザグリ径) [Z]

(φ)

段付穴(ザグリ深さ) [J]

(mm)

RoHS?最小発注数量
棒状タイミングプーリ
100
10
-
なし
5.96
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
12
-
なし
7.25
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
13
-
なし
13
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
14
-
なし
13
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
15
-
なし
13
-
なし
-
-
-
-
1個
棒状タイミングプーリ
100
16
-
なし
15
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
17
-
なし
15
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
18
-
なし
15
-
なし
-
-
-
10
1個
棒状タイミングプーリ
100
19
-
なし
16
-
なし
-
-
-
10
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
18
-
なし
-
-
-
10
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
C(旧JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
F(段付穴 ボス側ザグリ)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
H(丸穴)
3 ~ 6
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
K(新JISキー溝穴)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
N(新JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
P(丸穴+タップ)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
T(丸穴+タップ 1箇所)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
TK(新JISキー溝穴+タップ 1箇所)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
黒アルマイト
-
-
V(段付穴)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
C(旧JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
F(段付穴 ボス側ザグリ)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
H(丸穴)
3 ~ 6
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
K(新JISキー溝穴)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
N(新JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
P(丸穴+タップ)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
T(丸穴+タップ 1箇所)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
TK(新JISキー溝穴+タップ 1箇所)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
硬質アルマイト
-
-
V(段付穴)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
C(旧JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
F(段付穴 ボス側ザグリ)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
H(丸穴)
3 ~ 6
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
K(新JISキー溝穴)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
N(新JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
P(丸穴+タップ)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
T(丸穴+タップ 1箇所)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
TK(新JISキー溝穴+タップ 1箇所)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
なし
-
-
V(段付穴)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
C(旧JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
F(段付穴 ボス側ザグリ)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
H(丸穴)
3 ~ 6
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
K(新JISキー溝穴)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
N(新JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
P(丸穴+タップ)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
T(丸穴+タップ 1箇所)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
TK(新JISキー溝穴+タップ 1箇所)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
無電解ニッケルメッキ
-
-
V(段付穴)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
C(旧JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
F(段付穴 ボス側ザグリ)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
H(丸穴)
3 ~ 6
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
K(新JISキー溝穴)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
N(新JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
P(丸穴+タップ)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
T(丸穴+タップ 1箇所)
4 ~ 5
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
TK(新JISキー溝穴+タップ 1箇所)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
20
B
白アルマイト
-
-
V(段付穴)
3
5
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
24
B
なし
20
-
なし
-
-
-
10
1個
タイミングプーリ
6.4
25
B
なし
23
-
なし
-
-
-
10
1個
タイミングプーリ
6.4
25
B
なし
-
-
C(旧JISキー溝穴+タップ)
-
-
-
-
1個
タイミングプーリ
6.4
25
B
なし
-
-
F(段付穴 ボス側ザグリ)
3 ~ 4
5 ~ 6
2 ~ 14
-
1個
タイミングプーリ
6.4
25
B
なし
-
-
H(丸穴)
3 ~ 6
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
5日目
1,196
( 1,316 )
5日目
1,196
( 1,316 )
5日目
1,276
( 1,404 )
5日目
1,072
( 1,179 )
5日目
1,422
( 1,564 )
5日目
1,276
( 1,404 )
63日目
1,494
( 1,643 )
5日目
1,360
( 1,496 )
5日目
1,124843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,684
( 5,152 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,305
( 4,736 )
9日目
4,684
( 5,152 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,467
( 4,914 )
9日目
-
( - )
9日目
5,199
( 5,719 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,819
( 5,301 )
9日目
5,199
( 5,719 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,981
( 5,479 )
9日目
-
( - )
9日目
3,597
( 3,957 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
3,218
( 3,540 )
9日目
3,597
( 3,957 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
3,379
( 3,717 )
9日目
-
( - )
9日目
4,806
( 5,287 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,428
( 4,871 )
9日目
4,806
( 5,287 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,589
( 5,048 )
9日目
-
( - )
9日目
4,331
( 4,764 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
3,952
( 4,347 )
9日目
4,331
( 4,764 )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
4,114
( 4,525 )
9日目
-
( - )
9日目
1,233
( 1,356 )
6日目
1,125
( 1,238 )
3日目
3,920
( 4,312 )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目

詳細情報

基本情報

軸穴種類・径を簡単指定。三ツ星ベルトのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは特注には対応しておりません。
  • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
    フランジの単品販売には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイミングプーリ MXL型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
搬送装置の試作
5
満足度:5.0
バリエーションが豊富で品質も全く問題なし。 試作品を製作するときに重宝しています。
0人が参考にしています。
主軸の回転用に使用
5
満足度:5.0
砥石の閉塞回転に使用しました。以前からずっと使っていて、メーカーの信頼性があるため利用しています。長年使っていますが、特...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイミングプーリ MXL型
タイミングプーリ S3Mタイプ
Kタイミングプーリ Lタイプ
Kタイミングプーリ XLタイプ
Kタイミングプーリ Hタイプ
タイミングプーリ S14Mタイプ
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト片山チエン片山チエン片山チエン三ツ星ベルト
通常価格--1,297 -791 -1,897 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)MXLS3MLXLHS14M
材質高力アルミニウム合金高力アルミニウム合金機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼鋼材
プーリ/アイドラープーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)
ベルト形種類台形歯形サーキュラータイプ丸歯形スーパートルク台形歯形サーキュラータイプ台形歯形サーキュラータイプ台形歯形サーキュラータイプ丸歯形スーパートルク

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト