メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

フレキシブルカップリング E

通常単価(税別)
13,043
税込単価
14,347
通常出荷日:15日目

分割構造で組み付けしやすいオルダムカップリング。 【特長】・軸径Φ5~Φ32まで36型式を標準化。・樹...

詳細を確認

型番:

E-40-11-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-40-11-12の仕様・寸法情報

種類詳細
オルダムタイプ
種類
本体
用途
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
軸穴径(加工済) D1(φ)
11
許容トルク(N・m)
17.65
軸穴径(加工済) D2(φ)
12
許容トルク(範囲)(N・m)
10.01~20.00
外径A(φ)
40
慣性モーメント(kg・m2)
2.57×10-5
許容偏心(mm)
0.15
本体材質
[アルミニウム] A2014
許容偏角(deg)
0.5
許容ミスアラインメント
偏角 / 偏心
最高回転数(範囲)(r/min)
7,001~10,000
最高回転数(r/min)
8000
許容偏心範囲(mm)
0.02~0.2
RoHS?
10
-
-

商品情報

フレキシブルカップリング Eの特長

商品画像

商品画像

構造図(スライダー、サイドリング、ロックボルト、ボディ、サイドリング)

構造図(スライダー、サイドリング、ロックボルト、ボディ、サイドリング)

 材質表面処理
ボディ高力アルミ合金アルマイト
サイドリング高力アルミ合金アルマイト
スペーサ高力アルミ合金アルマイト
スライダ高力アルミ合金アルマイト
ボルトSCM435緩み止め処理

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

型式寸法ロックボルト締付トルク
N・m
d1・d2DD2LL2L3L4L5サイズ本数
E-325322851.015.018.07.58M4×1282.94
6322851.015.018.07.58M4×1282.94
6.35322851.015.018.07.58M4×1282.94
7322851.015.018.07.58M4×1282.94
8322951.015.018.07.58M4×1282.94
9322951.015.018.07.58M4×1282.94
9.525323251.015.018.07.58M4×1282.94
10323251.015.018.07.58M4×1282.94
11323251.015.018.07.58M4×1282.94
E-409.525403252.516.518.07.58M4×1282.94
10403252.516.518.07.58M4×1282.94
11403252.516.518.07.58M4×1282.94
12403252.516.518.07.58M4×1282.94
12.7403855.516.519.59.08M4×1282.94
14403855.516.519.59.08M4×1282.94
15403855.516.519.59.08M4×1282.94
E-4512453254.518.518.07.58M4×1282.94
14453857.518.519.59.08M4×1282.94
15453857.518.519.59.08M4×1282.94
16453957.518.519.59.08M4×1282.94
17454164.518.523.010.510M5×1486.86
18454264.518.523.010.510M5×1486.86
E-5017504166.020.023.010.510M5×1486.86
18504266.020.023.010.510M5×1486.86
19504366.020.023.010.510M5×1486.86
20504572.020.026.013.010M5×1686.86
22504772.020.026.013.010M5×1686.86
E-5520554573.021.026.013.010M5×1686.86
22554773.021.026.013.010M5×1686.86
24554973.021.026.013.010M5×1686.86
25555077.021.028.015.010M5×1886.86
28555277.021.028.015.010M5×1886.86
E-6025605082.024.029.015.011M5×1886.86
28605282.024.029.015.011M5×1886.86
30605482.024.029.015.011M5×1886.86
32605688.024.032.018.011M5×2086.86

型番リスト

表示件数
型番
E-40-11-12

軸穴径(加工済) D1

(φ)

許容トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

RoHS?最小発注数量
11
17.65
12
10.01~20.00
40
2.57×10-5
0.15
0.5
7,001~10,000
8000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,043
( 14,347 )
15日目

詳細情報

基本情報

分割構造で組み付けしやすいオルダムカップリング。
【特長】
・軸径Φ5~Φ32まで36型式を標準化。
・樹脂部に与圧を与えることによりバックラッシ無し。
・高いねじり剛性。
・組み付けし易い構造。
【用途】
・輪転機、コンベアなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルカップリング Eの型番E-40-11-12のページです。 型番E-40-11-12に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルカップリング Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルカップリング E
MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
MFカップリング
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
メーカーアイセル鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ日本ミニチュアカップリングミスミ
通常価格13,0432,197 -1,070 --2,112 --
通常出荷日15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類詳細オルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダム形オルダムカップリングオルダム形
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準標準標準
本体材質A2014S45CA2017SUS304焼結合金その他合金SUS304焼結合金
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト