メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PAシリーズ コネクタカバー

PAシリーズ コネクタカバー SL1-PA5I3
通常単価(税別)
3,455
税込単価
3,801

【特長】・アズビル PAシリーズのコネクタカバーです。【型番】SL1-PA5I...

詳細情報を確認する

型番:

SL1-PA5I3
解除
数量:
-閉じる

SL1-PA5I3の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長
SL1-PA5I3アズビル PAシリーズのコネクタカバ

型番リスト

表示件数
型番
SL1-PA5I3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,455
( 3,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アズビル PAシリーズのコネクタカバーです。【型番】SL1-PA5I3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PAシリーズ コネクタカバーの型番SL1-PA5I3のページです。 型番SL1-PA5I3に関する仕様情報を記載しております。
PAシリーズ コネクタカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PAシリーズ コネクタカバー
スチール製 スイッチ ドッグ(円錐型) (SD-C)
スイッチ・センサ用ドグ スリットタイプ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ(D4SL)コネクタケーブル
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー D4SL
マイクロスイッチ 共通付属部品
メーカーアズビルイマオコーポレーションミスミオムロンオムロンオムロン
通常価格3,455702 -790 -1,497 -635 -128 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト