メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください



注1 58.7~60の取付けピッチが可能です。
注2 N.C.接点を安全用に使用する場合は、必ず左記P.O.点以上の押込みを確保してください。
注3 指示のない寸法公差は、±0.8です。
| 外部規格 | 準拠規格 | NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC60947-5-1、EN50041(取付け穴寸法のみ) |
|---|---|---|
| 認証規格 | EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) | |
| 構造 | 接触形式 | Zb(EN60947-5-1) |
| 内部スイッチ | スナップアクション | |
| 接点形状 | リベット | |
| 端子形状 | ねじ(M3角座金付きなべ小ねじ) | |
| 保護構造 | 防浸形(JIS)、 IP67(JISC0920、IEC60529)、Type 6P(UL50) | |
| 使用環境汚損度 | 汚損度3(EN60947-5-1) | |
| 電気的性能 (1)汎用特性 | 電気定格 | 別表1.参照 |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC2,100V、50/60Hz 1分間 各端子と非充電金属部間 : AC2,500V、50/60Hz 1分間 各端子とアース間: AC2,500V、50/60Hz 1分間 異端子間: AC2,500V、50/60Hz 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) | |
| 初期接触抵抗 | 25mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A電圧降下方で測定) | |
| 推奨接点最小使用電圧・電流 | 24V-10mA、12V-20mA | |
| 電気的性能 (2)EN60947-5-1 関連特性 | 定格使用電圧 | AC400V、DC250V |
| 定格通電電流(Ith) | 10A | |
| 定格周波数 | 45~65HzおよびDC | |
| 短絡保護機器 | BUSSMANN製: 速断ヒューズKTK-10(10A)相当(TUV)/速断ヒューズ10A(CQC) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | AC500VまたはDC275V | |
| 条件付き定格短絡電流 | 1,000A | |
| 定格インパルス耐電圧(Uimp) | 各端子と非充電金属部間: 6,000V、同極端子間: 7,400V | |
| 機械的性能 | アクチュエータ強度 | ローラレバー形: 49N動作方向に1分間以上(レバー長30mmの時) ブーツシールローラプランジャ形: 93N動作方向に1分間以上 |
| 端子強度 | 1.0N・mの締付けトルクに1分間耐える | |
| 耐衝撃 | 300m/s2自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | |
| 耐振動 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 連続2時間 自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508) | |
| 許容動作速度 | 1mm/s~0.5m/s 最低速度: 接点の不安定状態が0.1s以下 最高速度: アクチュエータの破損がないこと | |
| 機械的動作頻度 | 120回/分以下 | |
| 寿命 | 試験状態 | NECA C 4508 標準試験状態による |
| 機械的寿命 | ローラレバー形: 1,500万回以上、 ブーツシールローラプランジャ形: 500万回以上(動作後の動きは規格値の70~100%) | |
| 電気的寿命 | 10万回以上(定格負荷、開閉頻度20回/分) | |
| 環境特性 | 使用温度範囲 | -25~+70゜C(ただし、氷結しない場合) |
| 使用湿度範囲 | 98%RH以下 | |
| 推奨締付けトルク | 本体 | 5~6N・m(M5六角穴付きボルト) |
| 端子/アース | 0.6~1.0N・m(M3角座金付きなべ小ねじ) | |
| カバー | 1.3~1.7N・m(M4なべ小ねじ) | |
| ヘッド | 0.8~1.2N・m(M3.5なべ小ねじ) | |
| ローラレバー | 4~5.2N・m(M5六角穴付きボルト) |
注1 上表の値は形 LJA10全機種に共通の値です。
注2 ローラレバー形は、レバー長30mmのときの値です。
| EN 630947-5-1/GB140465 | UL508 |
|---|---|
| AC-15: Ue=AC400V、I=2A Ue=AC240V、Ie=3A DC-13: Ue=DC250V、Ie=0.27A | 2A/400Vac General Use Load 3A/240Vac General Use Load 0.27A/240Vdc 0.55A/120Vdc |
使用カテゴリ AC-15: 電磁負荷
DC-13: 電磁負荷
Ue: 使用定格電圧
Ie : 使用定格電流

一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠な、スナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付リミットスイッチ。
【特長】
・→マーク(接点強制開離機構付 き制御スイッチのシンボルマーク)付きでEN規格認定取得。
・EN50041規格に準拠。
・UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。
・スナップアクション機構でN.C./N.O.電気的独立接点(Zb )を実現。
・接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。
・豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取り付けピッチ。
・防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N
4.3通常価格(税別):688円~